Une installation protégée pour la production

La production entièrement protégée – d'un point de vue interne et externe Réseau industriel protégé – accès sécurisé à vos installations, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez

Le nombre croissant de participants au réseau augmente le nombre de connexions au sein de votre production. Et avec la numérisation et l'interconnexion croissantes au sein de l'usine connectée, mais aussi avec des entreprises extérieures comme les services de maintenance, le risque de cyberattaque augmente. Pour répondre aux exigences lors d'accès à des machines par des tiers, quel que soit le lieu, en tenant compte de tous les aspects liés à la sécurité, nous vous proposons avec « Réseau industriel protégé » :

  • des solutions pour diviser votre production en zones afin de réduire les risques potentiels ;
  • des approches intelligentes et rapides pour la mise en œuvre d'architectures sécurisées qui vous permettent de gagner du temps ;
  • un service Cloud VPN de sécurité international qui vous permet de relier vos sites en toute sécurité et d'offrir un accès contrôlé aux entreprises extérieures.
Securely networked Production (réseau industriel protégé)

Protéger l'OT et l'IT contre les attaques de hackers

L'industrie manufacturière mondiale est confrontée au défi de la mise en réseau et de la numérisation des sites de production avec toutes les caractéristiques de l'IIoT et de l'Industrie 4.0. Cela permet de maintenir la compétitivité, d'augmenter la productivité et d'obtenir des process de production durables. Outre la mise en réseau des participants au réseau au sein d'un même réseau, il existe des possibilités de connexion avec des sites représentés dans le monde entier. L'accès indépendant du lieu pour les entreprises tierces peut également être régulé et sécurisé.
Toutefois, les accès non autorisés et l'introduction d'un logiciel malveillant augmentent la menace d'une cyberattaque contre l'usine connectée. Les défis suivants se posent :

  • Sécuriser le savoir-faire et les process par une protection globale contre les attaques internes et externes.
  • Maintenir les mesures de protection tout en facilitant l'utilisation et la gestion du concept de sécurité.
  • Respect de toutes les lois et normes ICS nationales et internationales en vigueur.
FL MGUARD 1100, 2100 et 4300

FL MGUARD 1100, 2100 et 4300

Une protection globale avec des solutions et des produits intelligents

La gamme de cybersécurité industrielle de Phoenix Contact offre différentes voies pour répondre à tous les défis de la politique ICS. Par ailleurs, vous pouvez permettre des accès externes flexibles et ciblés à votre réseau de production et les contrôler.

Routeur de sécurité mGuard
Avec notre gamme de produits mGuard, nous proposons une protection complète, un routage intelligent ainsi qu'une connexion VPN (à distance) contrôlée. Les routeurs de sécurité s'intègrent rapidement et facilement.

Data Security Box

Data Security Box

Data Security Box
Avec la Data Security Box prête à l'utilisation, Phoenix Contact propose une solution d'armoire électrique compacte qui vous permet de couvrir différentes fonctions et tâches ICS. Outre le zonage, les accès distants sécurisés, des pare-feux intelligents peuvent être installés rapidement et facilement. Grâce à sa structure modulaire, il est possible de l'individualiser facilement en fonction de votre réseau de production, ce qui explique pourquoi elle peut être adaptée à chaque cas d'application.

Voyons ensemble comment la Data Security Box peut vous aider dans votre démarche.

L'histoire récente nous montre que les intérêts financiers figurent de plus en plus au premier plan dans les attaques. Les criminels cryptent les données des entreprises et exigent une rançon ou vendent le savoir-faire volé à des tiers.

Frank Brockhagen - Phoenix Contact, Chef de projet senior en data security
Frank Brockhagen

Numérisez en toute sécurité et sérénité

Avec la solution « Réseau industriel protégé », vous obtenez :

  • un portefeuille coordonné, composé de solutions et produits intelligents pour une protection de pointe de votre production ;
  • des possibilités intelligentes pour protéger efficacement vos productions existantes ;
  • le savoir-faire pour répondre aux lois et normes ICS en vigueur, dans une optique économique.
Solutions personnalisées et évolutives
Trouvons ensemble la solution adaptée à vos besoins
Numérisez votre usine dès maintenant et restez compétitif à l'avenir.
Nous contacter maintenant
Collaborateurs dans une usine numérique