Mesure du courant de foudre pour les installations d'énergie éolienne Acquisition de données par une mesure en temps réel
Les installations d'énergie éoliennes sont souvent soumises aux contraintes des coups de foudre. Jusqu'à présent, il était difficile d'établir des preuves concernant les coups de foudre et leur intensité.
Avec la solution complète du système de mesure du courant de foudre de Phoenix Contact, les coups de foudre peuvent être mesurés et analysés avec précision sur les pales d'une installation d'énergie éolienne.
Grâce à une surveillance à distance continue et à l'acquisition de données de mesures avec les paramètres de fonctionnement de l'installation d'énergie éolienne, il est possible d'atteindre une meilleure base de décision pour les interventions de maintenance préventives.
Application
Dans les installations d'énergie éolienne, les coups de foudre engendrent toujours plus de dégâts des pales et de pannes électroniques. Les coups de foudre ne sont néanmoins pas toujours détectés directement. Pour cette raison, les équipements de protection sont remplacés de manière préventive, étant donné qu'ils ne peuvent évacuer qu'une quantité limitée de coups de foudre. Cette mesure est longue et coûteuse. L'utilisation d'un système de mesure du courant de foudre est d'un grand secours, car celui-ci enregistre les valeurs caractéristiques importantes des courants de choc de foudre. Les informations fournies vous permettent de déterminer si des mesures de contrôle ou de maintenance s'imposent.
Système de mesure du courant de foudre (LM-S) La solution pour la mesure du courant de foudre
Le système de mesure du courant de foudre (LM-S) de Phoenix Contact détecte et analyse tous les paramètres importants des courants de choc de foudre. Il permet ainsi de tirer des conclusions sur la sollicitation effective de l'installation.
Le système de mesure du courant de foudre peut fonctionner de manière autosuffisante via un modem ou peut être raccordé à des réseaux via l'interface Ethernet intégrée. L'intégration dans un système de régulation et de commande existant se fait facilement en se connectant aux adresses IP. Pour informer directement l'exploitant de l'installation de l'impact de foudre, le système de mesure du courant de foudre peut envoyer une alarme par SMS. Un navigateur web permet d'obtenir des informations détaillées sur l'impact de foudre. L'exploitant détecte ainsi à temps l'état des pales de rotor et peut prévoir et réaliser les interventions de maintenance au moment approprié. Vous obtenez le fonctionnement stable de votre installation d'énergie éolienne.
Capteurs :
Les capteurs du système de mesure sont montés sur les parafoudres dans les pales de rotor. En cas d'impact de foudre, le courant de choc entraîne autour du conducteur un champ magnétique détecté par les capteurs. Le système envoie les résultats de mesure à l'unité d'évaluation par fibre optique. Sur la base des valeurs obtenues, il détermine l'intensité maximale du courant de foudre avec la pente du courant de foudre, la charge et l'énergie spécifique. Dans sa version standard, le système de mesure du courant de foudre peut mesurer de manière fiable des impacts de foudre de 5 à 400 kA.
Extension de la plage de mesure :
Un autre capteur spécial permet d'étendre la plage de mesure du système. Il est spécialement conçu pour détecter et évaluer de manière fiable même les petits impacts de foudre dans une plage de 1 à 100 kA. Ainsi, la plage de mesure est étendue de 1 à 400 kA. Pour permettre cette extension de la plage de mesure, le système est complété par une unité d'évaluation supplémentaire. Grâce à son design particulier, le capteur est parfaitement adapté au montage sur un parafoudre dans la pale de rotor d'une installation d'énergie éolienne. Même si, contrairement au capteur du système de mesure du courant de foudre standard, le capteur n'utilise pas de fibre de verre pour la mesure, la rigidité diélectrique est tout de même assurée, même en cas d'impacts importants. Avec cette extension, le système est parfaitement adapté à tous les domaines d'utilisation.
La solution complète permet d'intégrer facilement le système dans la conception existante. L'alimentation en tension et le parafoudre basse tension intégrés pour la communication facilitent l'intégration. Les câbles des capteurs sont disponibles avec des longueurs de 10 à 100 m. Il suffit de monter le boîtier de raccordement et d'enficher les câbles sur l'appareil par les entrées de câbles préparées. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour cela.
Avantages :
- Diagnostic explicite grâce à la récupération immédiate de données détaillées par la mesure en temps réel
- Meilleure base de décision pour les interventions de maintenance grâce à la surveillance à distance
- Sortie des données et configuration faciles grâce à un serveur web intégré
- Intégration dans des systèmes de réseaux standard au moyen de l'interface RJ45
Avantages
- Diagnostic explicite grâce à la récupération immédiate de données détaillées par la mesure en temps réel
- Meilleure base de décision pour les interventions de maintenance grâce à la surveillance à distance
- Sortie des données et configuration faciles grâce à un serveur web intégré
- Intégration dans des systèmes de réseaux standard au moyen de l'interface RJ45