Homme à la production avec une tablette

Intégrer de manière fiable les appareils connectés dans votre réseau Connexion des appareils - connexion et intégration sécurisées d'appareils intelligents et de capteurs IoT

Avec l'augmentation de la mise en réseau IIoT au sein de la production, l'importance des terminaux mobiles utilisables indépendamment de l'endroit où ils se trouvent pour la configuration, la maintenance ou la collecte d'informations ne cesse de croître. Pour cela, il faut des infrastructures qui permettent une intégration facile des appareils via WLAN. Avec nos produits et solutions, nous proposons :

  • La possibilité de fournir des connexions WLAN rapides, sûres et fiables entre les machines et les appareils mobiles.
  • Des outils intelligents pour la mise en œuvre de points d'accès temporaires sécurisés.
Usine et icônes WLAN

Capteurs intelligents, smartphones et tablettes dans l'usine connectée

Par le passé, les recommandations d'action et les informations étaient principalement transmises aux employés de la production et aux équipes de maintenance via des écrans fixes, des panneaux de commande câblés ou des manuels imprimés.
Avec l'arrivée des réseaux cyberphysiques et de la tendance IIoT, de plus en plus d'appareils intelligents (téléphones mobiles, tablettes, capteurs) font leur entrée dans la production. Pour l'exploitant, les défis suivants se présentent :

  • Établir une communication sans fil fiable et rapide via WLAN entre les appareils connectés et l'installation.
  • Fournir un moyen d'intégrer les appareils connectés dans l'usine connectée de manière flexible et sûre.
  • Assurer l'administration pour gérer l'accès aux appareils afin de protéger les machines et les installations contre les accès non autorisés.

Connexion sécurisée des appareils connectés et des installations de production

Produit Industrial Ethernet WLAN 1100

Wireless Ethernet pour un réseau fiable

Nos produits WLAN permettent une communication fiable avec une largeur de bande élevée. Vous bénéficiez en outre d'un design compact et d'une grande portée pour une utilisation dans l'ensemble de votre production.

La grande portée et le design compact du module radio WLAN 1100 permettent une installation peu coûteuse et peu encombrante dans toute la production. Il permet en outre de mettre à disposition un réseau WLAN local (point d'accès) et de l'intégrer dans un réseau WLAN supérieur.

Homme à la production avec une tablette

Logiciel PLCnext intelligent pour une sécurité élevée

Grâce à nos contrôleurs PLCnext, des fonctions telles que l'ouverture de points d'accès temporaires, les restrictions d'accès des appareils intelligents, la génération de mots de passe uniques et la connexion simple des appareils en scannant le code QR peuvent être facilement mises en œuvre. Découvrez notre logiciel « WLAN for Mobile Devices » directement dans le PLCnext Store.

Notre production profite déjà de cette solution. Elle permet de réaliser un accès mobile à la visualisation d'une machine de production à l'aide d'une tablette, afin de pouvoir commander les actionneurs manuellement et indépendamment de l'endroit où ils se trouvent, en vue de mesures de maintenance.

Lukas Wehage - Phoenix Contact, Ingénieur industriel
Lukas Wehage
Collaborateurs dans une production intelligente

Valeur ajoutée pour votre structure de réseau

Avec notre solution « Connexion des appareils », nous vous proposons :

  • Une gamme complète de produits pour une connexion WLAN fiable et sécurisée.
  • Des solutions efficaces pour la connexion, la configuration et la maintenance des appareils connectés.