Cybersécurité dans l'usine connectée - fermer les portes aux cybercriminels Analyse de la sécurité - conseil en cybersécurité industrielle
La numérisation croissante des productions augmente les risques liés à la sécurité et donc le danger d'une cyberattaque. Pour protéger les usines contre les attaques internes et externes conformément aux lois et normes actuelles, il est important de faire réaliser des analyses et des concepts globaux par des experts certifiés.
Avec Phoenix Contact, vous bénéficiez de services ciblés en matière de cybersécurité :
- un service de conseil pour des concepts de sécurité à 360° selon la norme CEI 62443 (Blueprints) ;
- la possibilité d'analyser votre situation actuelle en matière de dangers et de risques et de découvrir des potentiels d'optimisation ;
- le savoir-faire de longue date d'experts internationaux en cybersécurité.
L'IIoT ouvre de nouvelles possibilités - même pour les accès non autorisés
De nouvelles possibilités d'attaques et de manipulations apparaissent avec l'IIoT et les interconnexions croissantes qui en découlent, qu'elles existent au sein d'une usine, entre plusieurs sites, sur un site ou vers des tiers. Les anciens mécanismes de protection ne sont pas conçus pour faire face à ces menaces. En revanche, des lois, normes sont disponibles dans le monde entier, créant des directives internationales pour la cybersécurité industrielle (ICS). Si ces directives ne peuvent pas être respectées, les entreprises ne peuvent pas être des acteurs d'une chaîne d'approvisionnement.
Pour analyser l'état actuel de sa propre production et élaborer un concept de sécurité pour l'OT et l'IT, il manque souvent le savoir-faire complexe des dispositions légales actuellement en vigueur. À cela s'ajoute le facteur temps et financier.
Pour assurer la sécurité totale d'une usine connectée, les exigences suivantes s'imposent :
- Respect des lois et normes ICS nationales et internationales actuellement en vigueur.
- Adaptation individuelle d'un concept de sécurité à chaque site de l'entreprise.
- Protection contre les cyberattaques internes et externes.
Services personnalisés et adaptés par des expertes et experts ICS
En tant que prestataire de services de sécurité certifié, Phoenix Contact dispose d'un savoir-faire dans le domaine de la cybersécurité :
Analyse des dangers et des risques
Une analyse des dangers et des risques est effectuée afin de recenser et d'évaluer l'état actuel du réseau de production. Les experts enregistrent toutes les communications au sein de votre production, analysent l'architecture réseau, scannent vos appareils pour détecter les firmwares obsolètes. À partir de là, des points faibles éventuels sont identifiés.
Concept de sécurité à 360°
Avec l'élaboration d'un Blueprint selon la norme CEI 62443, vous obtenez une documentation détaillée pour la mise en place d'une usine cybersécurisée.
Formations et séminaires individuels
L'analyse de la sécurité de votre réseau est un process récurrent. Afin d'être en mesure d'analyser et de remédier aux menaces futures de manière autonome, nous proposons des formations et des séminaires complets, adaptés individuellement au groupe de participants et au contexte donné. L'accent est toujours mis sur le lien entre la théorie et la pratique actuelle.
La mise en œuvre de la cybersécurité dans l'usine connectée résulte de l'interaction de mesures techniques et organisationnelles, qui doivent toujours être adaptées au cas d'application. Nous vous soutenons dans la réussite de la mise en œuvre grâce à notre expertise et à notre expérience.
Tout d'un seul et même fournisseur
Avec notre solution « Analyse de la sécurité », nous vous proposons :
- le vaste savoir-faire des experts ICS en matière de respect des lois et normes nationales et internationales actuellement en vigueur ;
- une évaluation de vos mesures de protection actuelles et de la manière dont vous pouvez protéger au mieux votre savoir-faire et vos process contre les accès non autorisés de l'intérieur et de l'extérieur ;
- un développement ciblé de votre propre savoir-faire dans le domaine de la cybersécurité industrielle.