Phoenix Contact et Symcon concluent un partenariat technologique pour une automatisation des bâtiments ouverte

19.03.2026
Phoenix Contact et Symcon seront présents au salon Light + Building 2026 pour présenter leur nouveau partenariat technologique.

Afin de faire progresser l'automatisation des bâtiments ouverte et interopérable, Phoenix Contact et Symcon ont conclu un partenariat technologique. L'objectif de cette collaboration est d'offrir aux concepteurs, aux intégrateurs de systèmes et aux électriciens qualifiés une solution efficace, du matériel au logiciel en passant par l'exploitation courante.

L'accent est mis sur l'intégration transparente des composants matériels et logiciels ainsi que sur la simplification des processus d'ingénierie. Grâce au développement conjoint d'interfaces et de voies d'intégration, les utilisateurs devraient à l'avenir pouvoir accéder plus rapidement à des solutions d'automatisation opérationnelles, indépendamment des limites imposées par les fabricants. Ce partenariat s'appuie sur le savoir-faire de Symcon dans le domaine des logiciels de gestion des bâtiments et le combine avec l'expertise de Phoenix Contact en matière d'automatisation et de connectivité. Les deux entreprises ont pour objectif de renforcer les normes ouvertes, de réduire les ruptures de média et de diminuer sensiblement les efforts d'intégration. Cette coopération constitue un élément supplémentaire de la stratégie visant à rendre l'automatisation des bâtiments systématiquement orientée vers les applications, évolutive et interopérable.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management