Les nouveaux connecteurs pour C.I. font apparaître des marges de manœuvre inédites
La nouvelle série de connecteurs pour C.I. SPC 4 de Phoenix Contact permet un gain de place et de coûts de production grâce à son design orienté client.
Avec un pas de seulement 6,35 mm, les connecteurs PCB de la série SPC 4 occupent désormais encore moins de place sur l'appareil. En combinaison avec l'innovation que constitue le contact de l'écran, de toutes nouvelles marges de manœuvre apparaissent dans le processus de conception. SPC 4 permet de réduire les coûts de production grâce aux embases THR, avec lesquelles il est possible de réaliser un assemblage automatisé. De plus, cette série bien conçue est compatible avec la soudure par refusion. Le raccordement Push-in éprouvé facilite l'installation. Il est possible d'utiliser des conducteurs de grande taille jusqu'à 4 mm². Avec une protection étendue contre les contacts sur l'embase et le connecteur mâle, le connecteur assure en outre une plus-value en matière de sécurité.