Contrôleur modulaire avec intégration KNX
Avec le Catan C1, Phoenix Contact présente un automate destiné à l'automatisation des bâtiments qui allie une architecture ouverte, une extensibilité modulaire et l'interopérabilité. Faisant partie de la gamme de produits du même nom, le Catan C1 est conçu pour la durabilité, la facilité de maintenance et la réutilisation.
Le Catan C1 s'appuie sur une logique de plateforme ouverte qui prend en charge aussi bien les approches d'automatisation établies que les méthodes logicielles modernes. L'ingénierie, la mise en service et la gestion complète du cycle de vie bénéficient d'outils flexibles – des blocs fonctionnels structurés à l'intégration d'applications supplémentaires. Cela facilite les adaptations dans les installations existantes et réduit la complexité des projets.
Le matériel lui-même est de conception modulaire et peut être adapté à des applications allant de la pièce individuelle compacte aux installations inter-métiers. Des modules d'affichage et d'extension complémentaires facilitent l'utilisation, le diagnostic et l'extension du niveau E/S. La conception des appareils respecte les normes de qualité industrielles et est optimisée pour l'armoire électrique, avec notamment des matériaux de boîtier robustes, des options de montage sans outil et une structuration claire de l'alimentation, de la communication et des E/S.
L'automate repose sur l'écosystème PLCnext Technology et permet l'intégration dans des infrastructures KNX via des interfaces et des écosystèmes adaptés, par exemple via les solutions de Symcon.
Pour l'intégration dans les infrastructures de bâtiments existantes, le Catan C1 dispose d'interfaces, de bibliothèques ou de solutions partenaires adaptées aux protocoles et systèmes courants. Cela inclut notamment l'intégration dans des environnements KNX, entre autres via des solutions IP telles que Symcon. De même, le contrôleur peut être intégré dans des systèmes informatiques et cloud, permettant ainsi une gestion unifiée de l'éclairage, de l'ombrage, du CVC ou de la gestion de l'énergie.
La gamme de produits Catan a été conçue selon les principes de l'économie circulaire et est certifiée Cradle to Cradle® (Bronze). Elle met l'accent sur la transparence des matériaux, la conception durable, la facilité d'entretien et la réutilisation. Sa forme de construction modulaire facilite notamment les scénarios de modernisation et prolonge la durée de vie sur le terrain. Les applications typiques comprennent l'automatisation des locaux pour l'éclairage, l'ombrage et la ventilation, l'automatisation inter-systèmes des bâtiments, y compris le CVC, la surveillance et les messages d'erreur, la gestion de l'énergie avec gestion de la charge et transparence, ainsi que les scénarios de modernisation dans le parc immobilier existant avec migration progressive et infrastructures hybrides. « Avec le Catan C1, nous offrons aux intégrateurs et aux exploitants une plateforme ouverte et extensible de manière modulaire, qui peut s'intégrer de manière transparente dans des environnements basés sur KNX – par exemple via Symcon. Cela permet de continuer à utiliser les infrastructures existantes, de développer durablement les projets dans le parc immobilier existant et de les réaliser efficacement dans les nouvelles constructions », explique Steffen Mehnert, responsable du service Industry Management and Automation chez Phoenix Contact.