Contrôleur de charge AC CHARX control modular : version 1.9.0 du logiciel et nouvelle application mobile

18.05.2026
CHARX control modular avec la version 1.9.0 du logiciel et une nouvelle application pour la mise en service des infrastructures de charge AC

Phoenix Contact élargit l'éventail des fonctionnalités de ses contrôleurs de charge AC CHARX control modular : grâce à l'authentification automatisée conforme à la norme ISO 15118-2 (Plug and Charge) et à la configuration initiale guidée via l'application, les contrôleurs prennent en charge des fonctionnalités supplémentaires pour un fonctionnement conforme aux normes de l'infrastructure de charge AC.

La version logicielle 1.9.0 ajoute aux séries SEC 3050 et SEC 3150 la fonctionnalité Plug and Charge conforme à la norme ISO 15118-2 ainsi qu'une certification Hubject. Parallèlement, Phoenix Contact présente une application mobile qui guide les installateurs électriciens tout au long de la configuration initiale des stations de recharge AC et des bornes de recharge murales.

Plug and Charge et certification Hubject
Grâce à cette mise à jour, CHARX control modular prend en charge l'authentification automatique et la facturation des processus de charge. La certification Hubject garantit l'interopérabilité au sein du plus grand écosystème mondial Plug and Charge et réduit les efforts de certification individuels pour les opérateurs et les fabricants. Le logiciel répond également aux exigences de l'AFIR, jetant ainsi les bases de déploiements à l'échelle de l'UE.

Extensions techniques
Outre Plug and Charge, cette version intègre d'autres mises à jour de sécurité et de protocole, notamment OCPP 1.6J, ISO 15118-2 ainsi que des correctifs de sécurité supplémentaires.

Application mobile pour la mise en service
La nouvelle application permet aux installateurs d'infrastructures de charge de paramétrer les bornes de recharge de manière guidée. Cela inclut l'attribution de désignations uniques, les réglages de gestion de charge et même la sélection du mode de déverrouillage. Elle se connecte au contrôleur via un réseau WLAN ad hoc ou un réseau existant et prend en charge Android et iOS. Pour des réglages plus avancés, il est possible d'accéder directement à la gestion basée sur le web intégrée. L'application réduit les sources d'erreurs lors de la configuration initiale et raccourcit les délais d'installation. Les exploitants bénéficient d'une mise en œuvre conforme aux normes, d'une architecture de sécurité robuste et d'une préparation aux fonctionnalités futures via des mises à jour logicielles.

La version 1.9.0 du logiciel est disponible dès maintenant dans la section de téléchargement de la page de l'article correspondant. L'application mobile est disponible pour Android et iOS.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management