Contrôles de qualité La qualité de nos produits est notre priorité. Dans un souci de responsabilité, elle n'est pas contrôlée uniquement ultérieurement sur les produits finis, mais à chaque étape de notre production et de notre logistique. Pour garantir l'utilisation de nos produits dans toutes les industries concernées, nos produits sont soumis à de nombreuses procédures de contrôle. En plus des procédures de contrôle standard conformément aux normes CEI 60947-7-1/-2/-3, nos produits sont également soumis à des contrôles de qualité spécifiques, qui permettent de les certifier avec de nombreuses homologations.
Essais en laboratoire
Les bases Les bases des contrôles de qualité
Les bases des contrôles de qualité
Afin de garantir la qualité de nos produits, Phoenix Contact accorde la plus grande importance à l'application d'une exigence élevée dans tous les domaines de production. Pour cela, nos laboratoires jouent un rôle important dans l'assurance de la qualité de nos produits tout au long du processus de fabrication. Pour cette raison, nos laboratoires font toujours l'objet d'une optimisation permanente et possèdent de nombreuses homologations, telles que CE et UL.
Essai d'extraction des conducteurs (CEI 60947-7-1/-2) sur un bloc de jonction
Essais mécaniques Contrôles des propriétés mécaniques d'un bloc de jonction
Contrôles des propriétés mécaniques d'un produit
Dans les contrôles de qualité mécaniques, on contrôle en première ligne les raccordements et les boîtiers isolants. Ces essais ont pour objectifs la résistance des produits aux vibrations, aux déplacements et à l'extraction des conducteurs ou la résistance mécanique. Grâce à ces contrôles, nous pouvons vous assurer des normes de qualité particulièrement strictes dans le domaine des propriétés mécaniques.
Exemple de contrôles mécaniques :
- Capacité de raccordement
- Contrôle de flexion
- Essai d'extraction des conducteurs
- Résistance mécanique
- Essai de choc thermique
Contrôle de la capacité de charge de courte durée d'un bloc de jonction (CEI 60947-7-1/-2)
Essais électriques
Essais électriques
Contrôles de qualité du courant des produits
Les contrôles de qualité électriques se rapportent au courant des produits. Pour cela, on simule différents scénarios, p. ex. en testant la résistance des blocs de jonction aux courts-circuits ou à la chaleur.
Pour assurer une isolation électrique suffisante, les lignes de fuite et les propriétés d'isolement des blocs de jonction sont également testées. Pour garantir l'efficacité des différents produits, ils sont également testés dans le contexte de chute de tension. Exemples de contrôles électriques :
- Essai d'échauffement
- Essai d'isolement
- Distances dans l'air et lignes de fuite
- Essai de chute de tension
- Essai de tension de choc
Essai au fil incandescent (CEI 60695-2-11) sur un bloc de jonction
Contrôles des matériaux Contrôles des propriétés des matériaux des produits
Contrôles des propriétés des matériaux des produits
Dans le domaine des contrôles des matériaux, ce sont les modifications des matériaux des produits qui sont contrôlées. Les contrôles des matériaux comprennent des essais de charge prolongés, sous forme de températures constantes élevées, de cheminement du courant de fuite avec de l'humidité et de la saleté ainsi qu'une simulation du vieillissement des matériaux.
Exemples de contrôles des matériaux :
- Essai de vieillissement
- Classification d'inflammabilité
- Propriétés de l'isolant
- Essai de corrosion
- Essai au brûleur-aiguille