WLAN 5110 monté dans l'armoire électrique

WLAN 5110 La solution WLAN flexible pour l'armoire électrique

Le WLAN 5110 est un point d'accès puissant WLAN 802.11n ainsi qu'un client pour l'établissement de réseaux WLAN étendus ou de connexions Ethernet sans fil sur de longues distances. La gestion de cluster intégrée permet de configurer et d'entretenir facilement tous les points d'accès WLAN 5110 d'un réseau WLAN de manière centralisée via une interface web. La conception compacte permet une utilisation dans une armoire électrique ainsi que dans des coffrets électriques compacts sur le terrain.

Icône pour portée étendue

Portée étendue grâce aux normes modernes et à la technologie MIMO

Module WLAN IEEE 802.11n puissant pour une portée étendue

Il est primordial d'utiliser un signal radio puissant et une technologie d'antennes multiples (Multiple Input, Multiple Output) selon la norme IEEE 802.11n pour garantir une communication sans fil rapide, stable et fiable sur de longues distances. Cela se remarque particulièrement dans des conditions industrielles difficiles. La portée et la stabilité de la communication sans fil sont considérablement étendues, même en cas d'utilisation de clients WLAN avec l'ancienne norme 802.11a/b/g.

Votre avantage : moins de points d'accès par zone.

Technologie de gestion de cluster pour la configuration centrale

La fonction de gestion de cluster intégrée dans le WLAN 5110 permet une configuration simple et centrale de tous les points d'accès WLAN 5110 d'un réseau d'infrastructures WLAN via une seule interface web. Vous pouvez ainsi orienter tous les points d'accès en quelques minutes seulement et les intégrer dans les réseaux existants.

Pour un plus grand confort lors de la configuration et de la maintenance, ont été ajoutés le bouton Mode et la carte mémoire SD sur laquelle il est possible d'enregistrer entre autres les données de configuration et l'image du firmware.

Votre avantage : configuration rapide et facile du réseau WLAN

Technologie de gestion de cluster

Configuration rapide et facile du réseau

Mécanismes de sécurité WLAN du WLAN 5110

Sécurisé et compatible : WLAN 5110

Sécurité, compatibilité et davantage de possibilités

Le WLAN 5110 prend en charge les plus récents mécanismes de sécurité WLAN, dont le cryptage AES basé sur le matériel. La compatibilité avec tous les appareils WLAN prenant en charge les spécifications 802.11a,b,g et 802.11n est naturellement garantie.

En outre, le WLAN 5110 présente des fonctions et des caractéristiques supplémentaires fonctionnant uniquement en combinaison avec un autre WLAN 5110 ou WLAN 1100. Il s'agit entre autres de la fonction « Fully Transparent Bridge » pour la couche 2 d'une communication réseau transparente via WLAN, d'une gestion du multicast améliorée pour Ethernet/IP p. ex. ou d'une itinérance optimisée et plus rapide.

Avantage : sécurité et compatibilité élevées, et optimisation pour les applications industrielles

Antennes pour produits WLAN

Antennes adaptées à nos produits WLAN

Raccords d'antenne externes pour une utilisation flexible des antennes

Une bonne réception du signal est déterminante pour assurer une communication sans fil rapide et fiable. Il est donc indispensable d'utiliser des antennes de grande qualité adaptées à l'application concernée. Nous proposons des accessoires d'antenne adaptés aux applications.

  • Antennes omnidirectionnelles pour un champ radio étendu dans toutes les directions
  • Antennes directionnelles pour un champ radio dirigé sur de grandes distances
  • Antennes à câble rayonnant pour les applications « guidées », p. ex. les convoyeurs aériens électriques

Avantage : une réception de signal toujours optimale

Ensemble de montage RUGGED BOX

Kit de montage RUGGED BOX pour le point d'accès WLAN 5110

Design compact adapté aux coffrets électriques sur le terrain

Les points d'accès WLAN doivent être installés à l'emplacement optimal de l'antenne. Ce n'est généralement pas à proximité d'une armoire électrique. Le WLAN 5110 a été conçu de façon à pouvoir être intégré dans des coffrets électriques et des boîtiers compacts et montables sur le terrain, même si des câbles Ethernet et d'antenne ont été raccordés.

Avec le RUGGED BOX, nous proposons différents kits de coffrets électriques robustes avec indice de protection IP66 parfaitement adaptés au FL WLAN 5110. Qu'il s'agisse d'antennes vissables ou d'une alimentation pour un fonctionnement 220 V, vous obtenez toujours et avec précision le point d'accès dont vous avez besoin.

Avantage : installation flexible du WLAN 5110 dans une position optimale

WLAN 5110 dans le coffret électrique

Alimentation du WLAN 5110 via des données et de l'énergie grâce au répartiteur PoE

Power over Ethernet (PoE) pour une installation simple sur le terrain

Nous proposons un répartiteur Power over Ethernet (PD) adapté au WLAN 5110 pour séparer l'énergie et les données selon IEEE 802.3af et IEEE 802.3at. Il est ainsi possible de procéder au câblage de l'Ethernet et de l'alimentation via un seul câble Ethernet sur un point d'accès WLAN éloigné, et ce rapidement et à prix réduit. Le répartiteur PoE fournit un courant classique de 24 V DC et selon le type d'alimentation PoE connectée (802.3af/802.3at) 10,5 W ou 21,5 W. Vous trouverez les modules d'alimentation PoE ou switchs PoE adaptés dans notre gamme de produits réseau.

Avantage : installation simple via un seul câble

Domaines d'utilisation courants du WLAN 5110

Un homme accède sans fil aux machines grâce à des Smart Devices
Accès sans fil à la machine, p. ex. pour la télémaintenance via des Smart Devices
Gros plan sur de grandes pièces de machine
Intégration au réseau de pièces de machines difficiles d'accès
Technicienne installant des réseaux sur un toit
Réalisation de connexions de données à haute performance sur plusieurs kilomètres
Systèmes de transport flexibles et autonomes en intralogistique
Communication fiable pour les systèmes de transport en intralogistique

WLAN 5110 : aperçu

WLAN 5110
WLAN 5110

Caractéristiques
Normes WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n
Bandes de fréquence et canaux (*selon le pays) 2,4 GHz : canal 1-13* ; 5 GHz : canal 36-165*
Débit de données max. (brut) 300 Mbit/s
Débit de données max. (net) < 90 Mbit/s
Modes de fonctionnement Point d'accès, client, répéteur
Puissance maximale d'émission 18 dBm
Nombre d'antennes 1 à 2 (externes)
Vers la liste des produits

Comparatif d'autres produits WLAN

Comparez les caractéristiques de nos différents modules radio WiFi et trouvez facilement le produit qui vous convient.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Module radio compact pour antennes externes

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

La solution WLAN pour la construction mécanique

FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA

Pour rendre rapidement et facilement les appareils compatibles avec le WLAN

Montage Dans l'armoire électrique, dans les boîtiers électriques (adaptateur de rails DIN (en option*) ou montage mural) Sur l'armoire électrique, des machines, etc. Montage à un trou
Normes WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n
Débit de données maximum (brut) 300 Mbit/s 300 Mbit/s
Débit de données maximum (net) >60 Mbit/s (WLAN 101x), <90 Mbit/s (WLAN 201x) >60 Mbit/s
Antennes comprises Non : jusqu'à deux prises externes (RSMA) Oui : deux internes (5 dBi)
Puissance maximale d'émission 19 dBm (prise d'antenne) 20 dBm (avec antennes)
ATEX/CEI Ex Oui : WLAN 2010 (CEI Ex : WLAN 1011, 2011) Non
Classe 1, division 2 Oui : WLAN 1011, 2011 Oui : WLAN 1101, 2101
Modes de fonctionnement Point d'accès, client, Mesh (uniquement WLAN 201x) Point d'accès, client, Mesh (uniquement WLAN 210x)
Plusieurs interfaces WLAN Oui : point d'accès virtuel ou point d'accès et client Oui : point d'accès virtuel ou point d'accès et client
Nombre maximum de clients WLAN par AP 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Liaisons 1 RJ45 1 RJ45
Indice de protection IP20 IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
En savoir plus En savoir plus En savoir plus