Un robot navette transporte des articles dans un entrepôt

WLAN 1100 et WLAN 2100 – la solution WLAN pour la construction mécanique

Le module radio WLAN 1100 vous permet d'installer rapidement et facilement une interface WLAN dans votre machine ou dans vos systèmes d'installations. Grâce au WLAN 1100, vous pouvez créer un réseau WLAN local (point d'accès) mais aussi intégrer p. ex. votre machine dans un réseau WLAN supérieur (adaptateur WLAN). Le WLAN 1100 se caractérise par une réception WLAN à la fois rapide et stable. Avec ses antennes intégrées et son extrême robustesse, ce module compact a été conçu dans les moindres détails pour répondre aux exigences des utilisations dans la construction des machines et des installations.

 Comparatif du WLAN 1100 et d'une installation classique avec antennes

Comparatif du WLAN 1100 et d'une installation classique avec antennes

WLAN 1100, une solution complète et économique

Une solution WLAN industrielle classique pour les machines et systèmes d'installations comprend un module WLAN, des câbles d'antenne ainsi que des antennes robustes et de la meilleure qualité possible. Une solution classique est donc encombrante, difficile à installer et souvent coûteuse.

Dans le cas du WLAN 1100, en revanche, le module radio et les antennes sont réunis dans un appareil compact qui se visse facilement sur l'armoire électrique ou la machine.

Avantages : une solution complète, économique et facile à installer.

Montage à un trou du WLAN 1100

Montage simple du WLAN 1100

Installation et raccordement faciles par montage à un trou

Le module radio WLAN 1100 se monte facilement comme une antenne dans un trou unique. Pour cela, il faut un trou de 40 mm sur la machine ou l'armoire électrique. Ainsi, la zone de raccordement du WLAN 1100 rentre dans la machine ou l'armoire électrique et se fixe avec un écrou. L'alimentation et Ethernet sont raccordés par un connecteur Push-in et un connecteur mâle RJ45. Comme le WLAN 1100 n'a pas besoin de place dans l'armoire électrique, il peut être monté en rétrofit à tout moment.

Avantage : installation rapide et compacte.

Des barres de réception complètes grâce au WLAN 1100

Réception optimale grâce au WLAN 1100

Une réception optimale grâce à une technologie d'antenne optimisée et au WLAN IEEE 802.11n

Une bonne réception du signal est déterminante pour assurer une communication sans fil rapide et fiable. Il est donc indispensable d'utiliser des antennes de grande qualité. Le WLAN 1100 comprend une combinaison de deux types d'antennes différentes spéciales. Une antenne omnidirectionnelle à 360° et une antenne directionnelle à polarisation circulaire. Combiné au module WLAN 802.11n puissant, le module radio WLAN 1100 assure une réception de très bonne qualité, même dans un environnement industriel hostile.

Deux antennes puissantes intégrées, dotées de la technologie MIMO (Multiple Input, Multiple Output) assurent une réception sans fil rapide et stable, là où vous en avez besoin. Cela permet d'augmenter considérablement la stabilité, la vitesse et la portée de votre communication sans fil.

Avantage : une réception optimale à tout moment.

Un profilé métallique tombe sur le module WLAN 1100

Le WLAN 1100 résiste même à un impact fort

Résiste également dans des conditions rudes

Les modules fixés à l'extérieur de l'armoire électrique protectrice doivent être capables de résister durablement à des conditions hostiles. Le boîtier doit également présenter une excellente résistance aux chocs et aux secousses. Le boîtier du WLAN 1100 est extrêmement robuste et résiste même aux contraintes et chocs mécaniques élevés (résistance aux chocs IK08).

Avantage : une longue durée de vie en service, même dans des conditions hostiles.

WLAN 1100 avec bouclier de sécurité

Protection renforcée grâce aux normes de sécurité et aux profils des utilisateurs

Sécurité élevée grâce à deux points d'accès virtuels et au filtre IP

Nous accordons une grande importance à la protection de votre réseau et de vos données contre les manipulations et les utilisations abusives. Le module radio WLAN 1100 prend en charge les normes de sécurité WLAN actuelles ainsi que le cryptage AES basé sur le matériel. En outre, il est possible de configurer différents points d'accès WLAN avec mot de passe et filtre d'accès individuels pour deux groupes d'utilisateurs différents, p. ex. entretien et opérateurs. Ainsi, l'entretien dispose par exemple d'un accès WLAN illimité à tous les appareils présents dans le réseau, tandis que l'opérateur peut uniquement accéder au serveur de visualisation.

Avantage : protection contre les manipulations et les utilisations abusives.

Contrôle du module radio WLAN 1100 par un API

Le WLAN 1100 peut être configuré par CLI

Contrôle facile par l'API - grâce à des commandes CLI

Le WLAN 1100 peut être configuré facilement par des commandes http-CLI avec un PC ou un API, ou contrôlé pendant la durée d'exécution. De nombreuses exigences peuvent ainsi être résolues de manière flexible. Il est alors possible p. ex. de configurer rapidement et facilement un nombre illimité de modules WLAN 1100 à l'aide d'une commande. Il est en outre possible d'automatiser l'administration du réseau par l'automate afin, par exemple, d'attribuer aux utilisateurs du WLAN un nouveau mot de passe unique pour chaque connexion. Cela évite ainsi le risque au niveau sécurité, que représente l'utilisation commune d'un mot de passe WLAN statique.

Avantage : contrôle intégral par le programmeur des machines.

Points d'accès maillés sur la surface de production

FL WLAN 2100 avec le mode de fonctionnement WLAN Mesh

WLAN Mesh pour les réseaux d'automatisation

Avec le nouveau mode de fonctionnement WLAN Mesh des modules radio FL WLAN 2100, il est possible de créer facilement des réseaux WLAN et d'augmenter la portée dans les réseaux WLAN en place. L'utilisation de nombreux point d'accès Mesh permet de couvrir des surfaces plus importantes sans câble. La fonction WLAN Mesh est disponible par mise à jour du firmware, même sur les anciens modules WLAN 2100.

Avantages : réalisez des réseaux ad hoc autonomes, avec auto-organisation.

Domaines d'utilisation courants du WLAN 1100

Système de transport sans conducteur (AGVS) dans le hall de production
Installation sur des systèmes de transport sans conducteur (AGVS)
Navettes dans un transstockeur
Montage sur des navettes à étagères - même dans les allées d'étagères longues et étroites
Accès sans fil aux machines avec les Smart Devices
Accès sans fil aux machines avec les Smart Devices
Système de machine mobile Grue
Communication avec des systèmes de machines mobiles ou en rotation

WLAN 1100 : aperçu

WLAN 1100

WLAN 2100

Caractéristiques
Normes WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n
Bandes de fréquence et canaux (*selon le pays) 2,4 GHz : canal 1-13* ; 5 GHz : canal 36-165* 2,4 GHz : canal 1-13*, 5 GHz : canal 36-165*
Débit de données max. (brut) 300 Mbit/s 300 Mbit/s
Débit de données max. (net) >60 Mbit/s >60 Mbit/s
Modes de fonctionnement Point d'accès, client, 2 points d'accès virtuels Point d'accès, client, 2 points d'accès virtuels, mesh
Puissance maximale d'émission 20 dBm (avec antennes) 20 dBm (avec antennes)
Nombre d'antennes 2 (internes) 2 (internes)
Nombre max. de clients WLAN 10 clients 60 clients
Indice de protection après l'installation IP54 IP66 et IP68
Température ambiante (en service) 0 °C … +60 °C -40 °C … +60 °C

Comparatif d'autres produits WLAN

Comparez les caractéristiques de nos différents modules radio WiFi et trouvez facilement le produit qui vous convient.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Module radio compact pour antennes externes

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

La solution WLAN pour la construction mécanique

FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA

Pour rendre rapidement et facilement les appareils compatibles avec le WLAN

Montage Dans l'armoire électrique, dans les boîtiers électriques (adaptateur de rails DIN (en option*) ou montage mural) Sur l'armoire électrique, des machines, etc. Montage à un trou
Normes WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n
Débit de données maximum (brut) 300 Mbit/s 300 Mbit/s
Débit de données maximum (net) >60 Mbit/s (WLAN 101x), <90 Mbit/s (WLAN 201x) >60 Mbit/s
Antennes comprises Non : jusqu'à deux prises externes (RSMA) Oui : deux internes (5 dBi)
Puissance maximale d'émission 19 dBm (prise d'antenne) 20 dBm (avec antennes)
ATEX/CEI Ex Oui : WLAN 2010 (CEI Ex : WLAN 1011, 2011) Non
Classe 1, division 2 Oui : WLAN 1011, 2011 Oui : WLAN 1101, 2101
Modes de fonctionnement Point d'accès, client, Mesh (uniquement WLAN 201x) Point d'accès, client, Mesh (uniquement WLAN 210x)
Plusieurs interfaces WLAN Oui : point d'accès virtuel ou point d'accès et client Oui : point d'accès virtuel ou point d'accès et client
Nombre maximum de clients WLAN par AP 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Liaisons 1 RJ45 1 RJ45
Indice de protection IP20 IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
En savoir plus En savoir plus En savoir plus