Connecteurs de données innovants pour réseaux intelligents

Qu'il s'agisse de l'Industrial Ethernet, de la technologie de fibre optique ou de 5G, les exigences en matière de performance de la technologie de connexion dans les applications de terrain ne cessent d'augmenter. Découvrez nos solutions !

Participez à nos webinars !
Connecteurs de données innovants pour réseaux intelligents

Des produits fiables pour des transmissions de données stables

Qu'il s'agisse de l'Industrial Ethernet, de la technologie de fibre optique ou de 5G, les exigences en matière de performance de la technologie de connexion dans les applications de terrain ne cessent d'augmenter. Les appareils intelligents sont de plus en plus connectés. Cela augmente le nombre total d'interfaces. La Data Connectivity constitue la base des débits de données élevés et des connexions stables. La qualité constante de la transmission des données dépend de l'interaction entre tous les câbles et les composants des connecteurs.

Les connecteurs à la fois modulaires et standardisés permettent de concevoir des solutions d'automatisation pour la communication en temps réel de manière plus flexible et plus efficace. Phoenix Contact, en tant que fournisseur leader pour les constructeurs d'appareils, vous propose le raccordement adapté à vos applications sur l'appareil et sur le terrain.

Participez à nos webinars :

Quels sont les bénéfices d'une approche solution Data ?

Quels sont les bénéfices d'une approche solution Data ? Les infrastructures Ethernet Industrielles : Deux cas concrets pour illustrer les bénéfices d’une approche Solution

Industrie 4.0, Ethernet Industriel, déploiement d’un projet dans l’industrie : nombreux sont les challenges des industriels au moment de construire ou de rénover leurs infrastructures Ethernet Hardware : Comment choisir la bonne infrastructure, quels paramètres, quels éléments prendre en compte, que disent les normes, comment déployer mon installation, choisir les bons composants hardware ? et être sûr qu’elle sera évolutive et durable, en même temps ?
A travers deux cas concrets issus de nos récentes réalisations, découvrez comment, depuis une demande « produit » et « fonction », nous sommes devenus force de proposition de solutions concrètes et complètes, pour leurs applications.

Comment être sûr de votre câblage Ethernet Industriel ?

Comment être sûr de votre câblage Ethernet Industriel ? Des composants adaptés, bien choisis, bien mis en œuvre et correctement testés. Avec la participation de Fluke Networks.

Ethernet Industriel, Industrie 4.0 : au moment de construire ou de rénover leurs infrastructures Ethernet, nombreux sont les défis des industriels, et notamment pour le Hardware (où l’attention portée aux précâblages n’est pas la plus importante) :
Comment opter pour la bonne infrastructure, choisir les bons composants hardware, quels éléments prendre en compte ? mais aussi comment déployer mon projet industriel, quels délivrables sont importants? Comment et être sûr qu’elle sera évolutive et durable, « en même temps » ?
Découvrez comment, en associant deux fabricants-concepteurs (d’infrastructures Ethernet et d’appareils de tests), vous pouvez assurer la qualité de votre infrastructure, pour vous-même comme pour vos clients, et comment documenter vos futures réalisations.

Single Pair Ethernet

SPE (Single Pair Ethernet) : Une nouvelle ère pour la paire torsadée cuivre SPE (Single Pair Ethernet) : Une nouvelle ère pour la paire torsadée cuivre Origines-normes-architectures-applications-avantages

Déjà utilisé dans l’automobile il y a plus de 15 ans, l'Ethernet sur paire unique (SPE) a été poussé afin de remplacer plusieurs systèmes de BUS de terrain propriétaires comme CAN, MOST, FlexRay etc. Ces dernières années, plusieurs consortiums influents dans l’industrie, avec le concours des comités de normalisation, ont montré un intérêt certain au développement des protocoles SPE: tant pour leurs performances, l’accès aux données en temps-réel, que pour leur fiabilité et pour accompagner les nouvelles technologies de capteurs.
On croyait cette bonne vielle paire torsadée dépassée par les nouvelles technologies de communication sans fil, voilà qu’elle revient de plus belle en offrant de nouvelles possibilités au monde industriel avec des composants normalisés !
Du capteur jusqu’au Cloud : découvrez ou en est le SPE : origines, état de l’art, évolutions industrielles, performances à venir, quelles applications sont rendues possible avec ces nouvelles infrastructures ? avec des illustrations concrètes sur les bénéfices les solutions SPE de Phoenix Contact.

NOS REPLAYS
Vous avez manqué nos précédents webinars ?
Pas de problème, assistez à tous nos replays !
Visionnez nos replays
Replay Webinars