Single Pair Ethernet
En continu jusqu'au dernier mètre
La transmission continue des données jusqu'au dernier mètre : Phoenix Contact présente des prolongateurs de câbles et des connecteurs d'appareils compacts de la série ONEPAIR pour le Single Pair Ethernet. Les interfaces SPE normalisées sont idéales pour la transmission efficace des données dans l'automatisation de la production et des processus. De cette façon, le câblage réduit et spécifique à l'application constitue la base de la communication Ethernet à l'épreuve du temps, du terrain jusqu'au cloud.
Les connecteurs IP20 et les câbles de jonction de la série ONEPAIR permettent la transmission efficace des données dans de nombreux secteurs et industries – tels que pour l'automatisation de la production et la domotique.
Connecteurs IP20 et IP67 pour le Single Pair Ethernet YouTube
Ethernet en continu jusqu'au dernier mètre
Les connecteurs IP20 et IP67 pour le Single Pair Ethernet atteignent des vitesses de transmission jusqu'à 1 Gbit/s et des distances jusqu'à 1 000 mètres.
Vidéo de formation sur le Single Pair EthernetYouTube
Analyse par des experts des connecteurs de la série ONEPAIR
Découvrez dans cette vidéo de formation les avantages du Single Pair Ethernet.
Des solutions cohérentes pour le câblage
Le Single Pair Ethernet désigne la transmission parallèle extrêmement performante de données et d'énergie via Ethernet sur une paire de fils à l'aide de la technologie PoDL (Power over Data Line). Du capteur jusqu'au cloud.
Les faces actives normalisées constituent la base d'une mise en réseau sans obstacle, d'une grande variété de composants, de câbles et de connecteurs. Ici, Phoenix Contact encourage nettement le développement d'une face active normalisée – des connecteurs IP20 à IP6x.
À long terme, le SPE remplacera les systèmes de bus série classiques. Pour votre solution sur mesure, utilisez un connecteur avec une face active multifonctionnelle et des câbles allant du bureau au capteur.
La face active M1 I1 C1 E1 selon la norme CEI 63171-2 a été développée pour le câblage des bâtiments. Cette face active permet de connecter jusqu'à quatre fois plus d'appareils avec l'infrastructure passive existante. Cette norme est souvent utilisée dans les immeubles de bureaux.
L'abréviation MICE décrit les conditions externes d'une interface Ethernet.
M = résistance mécanique I = caractéristiques IP C = résistance chimique et climatique E = sécurité électromagnétique
Pour les utilisations industrielles, même dans des conditions difficiles sur le terrain, la face active M2/3 I2/3 C2/3 E2/3, selon la norme CEI 63171-5, s'est imposée. Cette face active peut être intégrée dans toutes les versions de connecteurs normalisées et courantes sur le marché.
L'abréviation MICE décrit les conditions externes d'une interface Ethernet.
M = résistance mécanique I = caractéristiques IP C = résistance chimique et climatique E = sécurité électromagnétique
Le Single Pair Ethernet (SPE) est l'une des grandes tendances dans le domaine de la transmission industrielle des données. Le SPE ne définit délibérément aucune nouvelle vitesse ni distance de transmission mais constitue le cadre normatif pour un câblage réduit adapté aux applications.
Torsten Janwlecke, Président de la Business Area Device Connectors, chez Phoenix Contact
Questions et réponses sur le Single Pair Ethernet
La technologie Ethernet déjà disponible aujourd'hui offre une vitesse de transmission allant jusqu'à 10 GBit/s pour votre application via une seule paire de fils.
Grâce à l'infrastructure SPE, vous réduisez le câblage de données, évitez les ruptures de support entre le terrain et le cloud et les défaillances des appareils. Vous pouvez établir des réseaux avec une structure cohérente basée sur Ethernet de sorte que les passerelles ne sont plus nécessaires. En outre, le SPE facilite le câblage et permet de gagner du temps étant donné que seulement deux fils doivent être raccordés. La norme 10Base-T1L permet le câblage Ethernet sur des distances allant jusqu'à 1 000 m.
Les normes SPE sont définies dans l'IEEE 802.3. Il existe actuellement cinq normes différentes, avec des taux et des distances de transmission différents, qui ont déjà été adoptées. D'autres normes sont en cours de discussion.
Phoenix Contact propose des connecteurs et câbles normalisés pour le Single Pair Ethernet. Les connecteurs IP20 conformes à la norme CEI 63171-2 sont les plus compacts de la série standardisée - ils conviennent parfaitement au câblage des armoires électriques et des bâtiments. Avec la face active CEI 63171-5, Phoenix Contact propose la même face active pour des câblages M8 à M12 robustes et de qualité industrielle - idéal pour les applications de terrain dans des environnements difficiles qui exigent un indice de protection IP67.
Oui, une puissance allant jusqu'à 50 W peut être transmise via le standard PoDL (Power over Data Line). Les différentes classes de puissance sont décrites dans la norme IEEE 802.3 bu.
Il est concevable d'utiliser les infrastructures câblées existantes pour les SPE si elles répondent aux exigences. Les câbles SPE sont définis dans la norme CEI 61156-1x.
SPE : la technologie de connexion pour l'Industrie 4.0YouTube
Single Pair Ethernet : la technologie de connexion pour l'Industrie 4.0
Le SPE est la nouvelle génération de la technologie Ethernet et l'une des artères principales de la numérisation industrielle. La vidéo vous explique simplement et clairement les avantages.
Le SPE en tant que technologie clé pour l'IIoTYouTube
La technologie clé pour l'Internet industriel des objets
Le Single Pair Ethernet est la technologie clé pour l'Internet industriel des objets. Le câblage à paires torsadées ouvre la voie à de nouvelles applications dans la domotique et l'automatisation industrielle.
Parfaitement adaptés à de nombreux domaines d'application
Le Single Pair Ethernet (SPE) constitue la base de toute la communication basée sur Ethernet. Il explore de nouveaux domaines d'utilisation et permet une communication intelligente des appareils. En raison de ses bonnes caractéristiques de transmission, même sur de longues distances, le SPE est parfaitement adapté à la communication de réseau évolutive. Suivant la tendance à la miniaturisation des appareils et à la préservation des ressources, SPE offre plus d'espace à vos équipements électroniques grâce à des câbles compacts.
Votre partenaire clé pour la mise en réseau intelligente
Phoenix Contact est votre partenaire clé pour l'intégration du Single Pair Ethernet. De l'interface du dispositif au câblage en passant par les composants actifs du réseau, des capteurs sur le terrain jusqu'au PC dans le bureau. En tant que pionnier dans le domaine de la numérisation, Phoenix Contact développe une gamme de produits complète.
La Single Pair Ethernet System Alliance
Phoenix Contact s'est associé avec d'autres entreprises technologiques de premier plan au sein de la SPE System Alliance. Les entreprises partenaires mettent en commun leur savoir-faire sur le Single Pair Ethernet et échangent d'une manière ciblée. Elles poursuivent un objectif commun : promouvoir la technologie SPE pour l'IIoT (Industrial Internet of Things) et tous les autres domaines d'application.
L'E-Paper « Connecteur de la série ONEPAIR pour Single Pair Ethernet » vous informe sur les domaines d'application et les avantages de cette technologie et de nos produits. Vous recevrez également des exemples d'applications et de produits.