G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Presse-étoupe
1411138

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 30 mm ... 36 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M50 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1