CHARX contact – contacteurs de puissance DC pour les stations de recharge rapide

Contacteurs de puissance DC pour les stations de recharge rapide

Équipez votre infrastructure de charge DC avec les contacteurs DC haute tension compacts CHARX contact. Activez avec fiabilité des courants de charge élevés et assurez une isolation galvanique sécurisée du câble de charge à la station de charge. Avec leurs puissances de commutation élevées, les contacteurs haute tension sont adaptés à la charge rapide High Power Charging (HPC). En fonction des contrôleurs de charge courants sur le marché, vous pouvez disposer de contacteurs DC avec une tension pilote de 12 ou 24 V DC.

Plus dinformations

Avantages

  • Adaptés aux stations de charge HPC grâce à des courants de commutation nominaux élevés jusqu'à 250 A
  • Des tensions d'isolation particulièrement élevées grâce à un concept d'isolation sophistiqué
  • Rentables en raison du renoncement au remplissage de gaz rare et à un aimant de soufflage
  • Surveillance du contact du courant principal par un contact de retour
  • Avec kit de raccordement adapté pour les côtés commande et charge
Contacteur à courant continu CHARX contact

Sécurité et rentabilité Contacteurs DC sans aimants de soufflage et sans gaz rare

Grâce à la conception intelligente du circuit de contact, les nouveaux contacteurs DC haute tension CHARX contact n'ont pas besoin d'aimants de soufflage, ni de gaz rare, ce qui augmente leur rentabilité.

Les deux composants facilitent certes l'extinction d'un arc de coupure, mais le gaz rare dans les contacteurs DC classiques en particulier impose des exigences élevées en matière de durabilité de l'étanchéité hermétique des boîtiers de coupure. Si ces derniers fuient en raison des contraintes thermiques pendant le fonctionnement et que le gaz rare s'échappe, il n'est plus possible de maintenir les paramètres de coupure initiaux.

La nouvelle conception des contacteurs sans gaz rare de Phoenix Contact permet d'éviter cet inconvénient en optimisant le circuit de contact et le boîtier de coupure.

Nouveaux produits issus de la technologie de raccordement, de la technologie d'automatisation et de l'électromobilité

Nouveautés pour les technologies d'automatisation et de raccordement La colonne vertébrale de vos installations industrielles

Nos produits font partie de la colonne vertébrale de votre installation industrielle et vous permettent de concevoir vos process plus efficacement, tout en réalisant des économies. Laissez-vous convaincre par nos nouveautés dans les domaines suivants :

  • Blocs de jonction, connecteurs industriels et câblage des capteurs/actionneurs
  • Systèmes de repérage, outillages et accessoires de montage
  • Protection antisurtension et alimentations
  • Technologie de charge pour l'électromobilité
  • Technologie d'interface et appareils de commutation
  • Technologie de commande, systèmes E/S et infrastructure d'automatisation