Centrale de mesure d'énergie multifonction sans écran avec interfaces Ethernet et CLOUD intégrées pour la mesure des paramètres électriques dans les installations à basse tension jusqu'à 690 V.
Le service intelligent EMMA offre, avec son design simple et intuitif et avec les compteurs d'énergie EMpro, une gamme flexible de fonctions dans le domaine de la visualisation des données de l'énergie électrique et de puissance pour la surveillance, l'analyse et l'évaluation des données électriques. EMMA signifie : Energy, Monitoring, Management and Analytics – et assiste proportionnellement les gestionnaires d'énergie dans l'étape de contrôle du cycle appelé PDCA, conformément à la norme internationale ISO 50 001 pour les systèmes de gestion de l'énergie.
Plus dinformationsCentrale de mesure d'énergie multifonction sans écran avec interfaces Ethernet et CLOUD intégrées pour la mesure des paramètres électriques dans les installations à basse tension jusqu'à 690 V.
Centrale de mesure d'énergie multifonction sans écran avec raccordement Rogowski direct et interfaces Ethernet et CLOUD intégrées pour la mesure des paramètres électriques dans les installations à basse tension jusqu'à 690 V.
Les compteurs d'énergie intelligents EMpro avec services cloud numériques sont les précurseurs de votre transformation numérique et de votre gestion de l'énergie du futur : la connexion directe au Cloud vous permet une interaction avec les appareils indépendante du lieu et de l'heure. Les données de mesure et des appareils sont enregistrées dans le cloud, et préparées et visualisées pour l'analyse des données de l'énergie et de la puissance.
Accédez à vos données de mesure et de composants dans le monde entier, sans passerelle IoT supplémentaire. Vous n'avez besoin de passerelle IoT ni pour l'agrégation des données, ni pour le rapport de transmission entre les protocoles de réseau locaux et les protocoles IoT, ni pour le cryptage. Le compteur EMpro compatible IoT est en mesure d'amener ses données directement et en toute sécurité dans le cloud via un routeur.
L'industrie actuelle est de plus en plus marquée par la numérisation de tous les produits et process. Bénéficiez également de ces services intelligents pour la collecte d'informations grâce à des analyses de données complètes.
Energy Monitoring, gestion, Analytics : le service intelligent EMMA et les compteurs d'énergie EMpro compatibles IoT vous accompagnent dans la gestion de l'énergie du futur. Avec EMpro, accédez directement à l'IoT et bénéficiez de la collecte de données basée sur le Cloud ainsi que de fonctions intuitives et flexibles pour une visualisation ciblée et significative.
Grande convivialité grâce à un concept systémique global avec guidage par menu intuitif et transfert de données automatisé dans le Proficloud.
Accédez à vos données d'énergie et de puissance quels que soient le lieu et l'heure. Des visualisations orientées sur les objectifs vous offrent une vue d'ensemble ciblée.
Une valeur en constante augmentation de l'offre pour votre analyse des données de l'énergie grâce à un perfectionnement permanent et orienté vers l'utilisateur.
Gérez et surveillez vos compteurs d'énergie compatibles IoT et également d'autres appareils intelligents de Phoenix Contact avec le service de gestion des appareils (Device Management Service). Vous obtiendrez ainsi une vue d'ensemble directe des informations relatives aux appareils, telles que le type d'appareil, le numéro de série et la version de firmware et matériel installée sous forme d'une plaque signalétique numérique. De plus, vous garderez toujours un œil sur l'état de connexion.
Le service Time Series Data Service sur le Proficloud de Phoenix Contact vous permet à tout moment et n'importe où d'accéder à vos données temporelles telles que les valeurs de mesure d'énergie et les flux énergétiques.
Pour la représentation et l'analyse des données d'énergie, vous pouvez composer votre propre tableau de bord avec différentes formes de visualisation des données d'énergie ou utiliser un modèle prédéfini.
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) est un protocole établi qui est largement appliqué dans le contexte de l'Internet des objets (IoT).
Il s'agit d'un protocole de messagerie ouvert pour la communication Machine to Machine (M2M), qui permet la transmission de données télémétriques sous forme de messages entre les appareils malgré des temporisations élevées ou des réseaux limités.
À l'aide de la Sécurité dans la couche de transport (Transport Layer Security ou TLS), les données peuvent être transmises sous forme cryptée par Internet ou d'autres réseaux. Il s'agit d'un protocole de cryptage hybride (combinaison d'un cryptage asymétrique et symétrique). Il permet une authentification sécurisée des abonnés de communication, c.-à-d. la vérification des identités des récepteurs ou des émetteurs. Les données transmises sont en outre protégées par le cryptage contre tout accès non autorisé de tiers et toute manipulation ou falsification.