CELLULINK 4401-4G GL M40
-
Routeur
1637627
Routeur industriel 4G-Outdoor, CAT4, 150 Mbit/s, antennes intégrées 2x2 MIMO, appareil UE, repli sur 3G/2G, montage en armoire électrique, 1 port RJ45 (PoE In) et MINICONNEC, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, processus de développement homologué CEI 62443-4-1, produit homologué CEI 62443-4-2
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Que signifie « eSIM ready » ?
Tous les appareils sont équipés d'une eUICC. L'eSIM/eUICC devient utilisable lorsque le firmware a été mis à jour.
Les appareils Cellulink peuvent-ils établir un tunnel VPN ?
Non, les appareils Cellulink n'ont pas de fonction VPN. En particulier en cas de montage à distance dans un lieu public, une communication non cryptée depuis votre application jusqu'au lieu de montage de l'appareil peut constituer une faille de sécur... Voir plus
Non, les appareils Cellulink n'ont pas de fonction VPN. En particulier en cas de montage à distance dans un lieu public, une communication non cryptée depuis votre application jusqu'au lieu de montage de l'appareil peut constituer une faille de sécurité. Votre application doit toujours être cryptée de bout en bout. Utilisez à cet effet un automate compatible VPN, par exemple PLCnext Control, ou un dispositif de sécurité comme par ex. la gamme de produits mGuard. Les communications Internet normales vers un cloud ou des serveurs web devraient déjà être cryptées. Pour ce faire, utilisez par ex. un cryptage TLS (HTTPS, MQTTS). Une fonction VPN dans le Cellulink n'est alors plus nécessaire. Si vous avez néanmoins besoin d'un routeur de téléphonie mobile avec fonction VPN, utilisez la gamme de produits TC ROUTER.
Voir moinsLes appareils Cellulink ont-ils un mode économie d'énergie ?
Les appareils n'ont pas de mode économie d'énergie. Il est toutefois possible de désactiver le module de téléphonie mobile via la gestion basée sur le web ou une API. Cela réduit considérablement la consommation d'énergie de l'appareil. La communicat... Voir plus
Les appareils n'ont pas de mode économie d'énergie. Il est toutefois possible de désactiver le module de téléphonie mobile via la gestion basée sur le web ou une API. Cela réduit considérablement la consommation d'énergie de l'appareil. La communication via le réseau de téléphonie mobile n'est alors plus possible.
Vous obtiendrez une économie d'énergie maximale en éteignant complètement l'appareil. Un automate peut, par ex., commuter l'alimentation DC ou PoE via un relais. Notez qu'il faut un certain temps pour que l'appareil démarre et se connecte au réseau de téléphonie mobile.