16 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)
Courant de charge maximal
16 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)
Largeur
3,5 mm
Hauteur
33,7 mm
Longueur
3 mm
Coloris
noir
Matériau
Cuivre
Matériau isolant
PA
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 105 °C
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Type de montage
Montage par enfichage
Référence
3216263
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
BE2Z2X
Product key
BE2Z2X
Page catalogue
Page 404 (C-1-2019)
GTIN
4046356572064
Poids par pièce (emballage compris)
0,64 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,64 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
PL
ECLASS
ECLASS-9.0
27141140
ECLASS-10.0.1
27141140
ECLASS-11.0
27141140
ETIM
ETIM 8.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
China RoHS
Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;