Panel PC - BL2 PPC 1000
2404845

Panel PC (PPC) industriel sans ventilateur, conforme à IP65, avec un écran tactile résistif, processeur Intel® Celeron® Dual Core N3350 à haut rendement énergétique et RAM de 4 Go, mémoire de masse M.2, emplacement Mini-PCIe ouvert et, en option, connectivité sans fil.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit




Généralités 4,46 à 4,51

Type de produit Panel PC
Caractéristiques de l'ordinateur
Processeur Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz
Système d'exploitation sans système d'exploitation
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language
Refroidissement passif
Mémoire vive 4 GB DDR3 SODIMM
Mémoire de données sans mémoire de données
M.2 SSD, 128 GB
Lecteur optique
Écran
Type d'écran TFT 30,7 cm / 12,1"
TFT 38,1 cm/15"
43,0 cm / 17''-TFT
Résolution d'écran 1280 x 1024 Pixel(s) (SXGA), 17"-TFT
1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 12.1"- / 15"-TFT
Formats de l'écran 4:3
Technologie tactile résistive analogique (polyester)
Type d'éclairage de l'écran LED
Luminosité Dépend de la configuration
MTBF 50000 h
Palette de couleurs Dépend de la configuration

Durée de vie de la batterie 5 ans (typ.)
Alimentation
Bloc d'alimentation 24 V DC ±20 %
Horloge en temps réel
Horloge temps réel oui (sauvegarde par batterie)

Interfaces 1x COM (RS-232/422/485)
2x COM (RS-232)
2x USB 2.0
2x USB 3.0
Sortie moniteur 2 x DisplayPort
Réseau 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45
Jeu de puces LAN Intel® I210 AT

Logiciel utilisateur sans logiciel utilisateur
Visu+

Conditions ambiantes
Indice de protection IP65 (face avant), IP20 (dos)
Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 5 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 5 % ... 95 % (pas de condensation)
Choc 15g, 11 ms, selon CEI 60068-2-27
Vibrations (service) DIN EN 60068-2-6

Conformité/homologations
UL, USA / Canada UL 61010-2-201

Type de montage Montage avant

Référence 2404845
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente DRBABB
Product key DRBABB
Page catalogue Page 482 (C-6-2019)
Poids par pièce (emballage compris) 8 680 g
Poids par pièce (hors emballage) 6 962 g
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine TW


ECLASS

ECLASS-9.0 19200103
ECLASS-10.0.1 19200103
ECLASS-11.0 19200103

ETIM

ETIM 8.0 EC001414

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211500

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.A*08.B01708

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

EAC

Identifiant de lhomologation: RU*-DE*HB.B.00386/20

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 10 ans ;
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »