OCS POLEFIX 1008 - Matériaux de montage
1476924

Fixation pour poteau de Ø 60 mm ... 140 mm, jeu complet pour un boîtier de 10" x 8", matériau : acier

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles




Avantages

Système de boîtier avec certification internationale
Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes