Logiciel - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL
5146053

Logiciel multilingue pour la configuration des barrettes de raccordement. Un module de repérage permet une impression professionnelle des repères et des étiquettes permettant l'identification des blocs de jonction, des conducteurs et câbles ainsi que des appareils.


Informations détaillées concernant le produit




Fonctionnalité
Fonctionnalité de base Sélection simple des produits, photos à l'appui
Gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete avec quatre techniques de raccordement
Aide au choix grâce au logiciel de configuration des modules de protection antisurtension TRABTECH
Configuration de bloc de jonction, protections antisurtension, relais PLC, optocoupleurs, blocs d'alimentation et modules de bus
Une fonction autocorrection avec positionnement automatique des blocs de jonction d'alimentation, embases, flasques et dispositifs de fixation
Schéma 2 ou 3D en temps réel
Affichage de schéma modulable en formats AutoCAD : DXF, DWG et DXB
Exportation de données aux formats bmp, gif, jpg, pcx, tif
Génération entièrement automatique de barrettes complètes à partir de EPLAN 5 et EPLAN 21
Transfert de données vers MS-Excel® et MS-Word®
Exportation des données de repérage vers le logiciel de repérage CMS-MARKWIN
Interfaces CSV et XML
Mise à jour des données Internet
Configuration requise
Dispositifs de commande souris recommandée
Système d'exploitation MS Windows 7 (32/64 Bits), MS Windows 8 (32/64 Bits), MS Windows 8.1 (32/64 Bits), MS Windows 10 (32/64 Bits)
MS Windows 7 (32/64 Bits), MS Windows 8 (32/64 Bits), MS Windows 8.1 (32/64 Bits), MS Windows 10 (32/64 Bits)
Processeur Pentium II > 400 MHz
Disque dur 2 Goctet(s)
Mémoire travail 128 Moctet(s)
Résolution d'écran 1024 x 768
Langues prises en charge allemand, anglais, espagnol, français, italien, hollandais, russe, polonais, hongrois, tchèque, turc, portugais, chinois et japonais
Lecteur optique CD-ROM
Interface logicielle EPLAN 5.7
EPLAN Electric P8
AUCOTEC ELCAD
AUCOTEC Engineering Base
AUCOTEC RUPLAN
ZUKEN E³
Bentley Promis-e
WSCAD
IGE XAO
PC-Schematic AUTOMATION
SDProget SPAC
Configuration minimale du logiciel Internet Explorer 6

Code de commande 5146053
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente BG111X
Page catalogue Page 19 (C-3-2017)
GTIN 4046356164221
Poids par pièce (emballage compris) 95,2 GRM
Poids par pièce (hors emballage) 90,7 GRM
Numéro du tarif douanier 85234910
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 19210405

ETIM

ETIM 6.0 EC000809

UNSPSC

UNSPSC 19.0 43233603
UNSPSC 20.0 43233603
UNSPSC 21.0 43233603


Avantages

Adaptation rapide, facile et flexible à l'évolution des exigences
Le repérage est clairement affecté dans la structure du projet.
La version professionnelle propose par ailleurs un concepteur de modèles puissant qui permet de concevoir les étiquettes en fonction des besoins et de les adapter au matériel existant.
Des graphiques, différents types de codes à barres et des figures géométriques (rectangles, cercles et lignes, par exemple) sont disponibles pour la conception.
Des données de différentes sources peuvent également être importées dans les modèles.
Le repérage est réalisé dans des sous-projets.