CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD
-
Connecteurs pour C.I. USB
1332646
Connecteurs pour C.I. USB, sens de raccordement du connecteur vers le circuit imprimé: 180 °, nombre de pôles: 24, 10 GBit/s, Sertissage SMD, IP20
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Optimisé pour le procédé de soudage par refusion CMS
Transmission de données jusqu'à 10 Gbit/s
Possibilité de traitement automatisé, grâce au conditionnement en bande