Connexion
Produits
Présentation des produits
Recherche d'un distributeur
Technologies
Configuration et développement de produits
Service d'échantillonnage
Conformité du produit
Alimentation, charge et protection
Alimentations
Alimentation sans interruption (UPS)
Convertisseurs DC/DC et onduleurs DC/AC
Disjoncteurs
Distributeur électrique
Filtre CEM
Modules de redondance
Parafoudre basse tension
Relais pour la protection secteur
Technologie de charge pour l'électromobilité
Automatisation
API (automates) et E/S
Cloud computing
Communication industrielle
IHM et PC industriels
Logiciel
Commutation, mesure et surveillance
Afficheurs de processus et appareillages de terrain
Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure
Démarreurs moteurs et appareils de commutation électroniques
Dispositifs de commutation de sécurité et capteurs
Relais et optocoupleurs
Répartition des signaux E/S
Surveillance de l'énergie
Surveillance de l'installation, de la machine et du moteur
Connecter
Blocs de jonction
Blocs de jonction C.I et connecteurs pour circuits imprimés
Blocs répartiteurs
Boîtiers électroniques
Câblage des capteurs/actionneurs
Connecteurs carte-à-carte
Connecteurs et câbles
Prise de test
Répartiteurs de connexions
Systèmes de précâblage pour automates
Repérage, montage et installation
Boîtes de jonction et coffrets vides
Éclairage industriel et technique des signaux
Embouts et connexions à sertir
Imprimantes
Machines-outils
Matériaux d'installation et de montage
Matériel de repérage
Outillage à main
Système d'assistance des opérateurs pour la préparation des conducteurs
Industries & applications
Présentation Industries & Applications
Exemples d'application tirés de la pratique
INDUSTRIE DE PROCESS
Automatisation des process
Marine et offshore
ENERGIE
Transmission et répartition de l'énergie
Systèmes d'accumulateurs d'énergie
Production d'énergie conventionnelle
Energie solaire
Energie éolienne
FABRICATION, CONSTRUCTION DE MACHINES ET D'INSTALLATIONS
Industrie automobile
Digital Factory
Installation électrique
Constructeurs d'appareils
Construction mécanique
Construction d'armoires électriques
INFRASTRUCTURE
Chemin de fer
Domotique
Ville intelligente
Infrastructure de transport
Traitement de l'eau et des eaux usées
ELECTROMOBILITE
Aperçu de l'électromobilité
Véhicules électriques
Infrastructure de charge
Entreprise
Qui sommes-nous ?
Ce qui nous motive
Carrière
Nos sites dans le monde
Partenaires, distributeurs et fournisseurs
Evénements & actualités
Evénements
Actualités
Service & Support
Présentation Service & Support
E-Business
Prestations de service, solutions de repérage
Contact
Mon Phoenix Contact
Connexion/enregistrement
Panier
Mes commandes
Mes offres et contrats
Ma liste de produits
Mon comparatif de produits
Home
Produits
Flasque d'extrémité - D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG
Flasque d'extrémité - D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG
1029588
Flasque d'extrémité, longueur: 78,6 mm, largeur: 0,8 mm, hauteur: 41 mm, coloris: orange
Où puis-je acheter cet article ?
Informations détaillées concernant le produit
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Flasque d'extrémité
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Indications sur les matériaux
Coloris
orange
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Utilisation d'un isolant statique au froid
-60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)
130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)
réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)
réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)
réussi
Dimensions
Largeur
0,8 mm
Largeur de flasque
0,8 mm
Hauteur
41 mm
Hauteur NS 35/15
62,5 mm
Hauteur NS 35/7,5
55 mm
Longueur
78,6 mm
Données commerciales
Référence
1029588
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
BE224Z
Product key
BE224Z
Page catalogue
Page 40 (C-1-2019)
GTIN
4055626530079
Poids par pièce (emballage compris)
2,32 g
Poids par pièce (hors emballage)
2,32 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-9.0
27141133
ECLASS-10.0.1
27141133
ECLASS-11.0
27141133
ETIM
ETIM 8.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
Conformité environnementale
China RoHS
Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;