TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtre CEM
2748069

type de raccordement

Bloc de jonction avec condensateur antiparasite entre le raccordement et le rail DIN, raccordement PE séparé, capacité : 12 nF, montage sur NS 35/7,5, largeur du bloc de jonction : 6,2 mm, hauteur du bloc de jonction : 69 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Optimisation des coûts grâce à des caractéristiques de produit sur mesure
Aucune influence du signal utile grâce à un filtre passe-bas adapté