PML-M100 (D100)R CUS - Étiquette d'obligation
1014183

Étiquette d'obligation, à commander : sous forme de ligne, bleu/blanc, impression selon les indications du client: Vierge, type de montage: collage, diamètre: 100 mm, hauteur du champ de texte: 100 mm, largeur du champ de texte: 100 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

L’étiquette est composée d’un film en PVC souple et ultra-flexible qui s’adapte aux surfaces irrégulières
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères PML-M ... individuellement selon vos besoins