SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP
-
Presse-étoupe de boîtier
1419631
Connecteur femelle fileté M12 avec fonction de compensation des tolérances pour éléments de contacts de douilles M12 droits compatibles THR. Adapté aux panneaux avant de 1,7 mm ... 2,5 mm.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Mécanisme compensant les écarts entre le circuit imprimé et le boîtier
Évite d'exercer une force sur les points de soudure
Installation facile grâce à un montage sans outil
En option : étanchéité du port assurée sans capuchon de protection