UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976-20100522Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 |
Porte-contacts, 8-pôles, Connecteur mâle, coudé, M12, codage: A, Montage circuits imprimés, Soudage à la vague
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A | 24 |