SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Porte-contacts
1436628

Porte-contacts, 4-pôles, connecteur femelle, coudé, M12, codage: A, Montage circuits imprimés, Soudage à la vague, Cet article est en cours de conversion. Alternative sans plomb selon RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1%), possible sur demande à l'avance.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant
Étanchéité supplémentaire par rapport à l'appareil non enfiché