Écran tactile - TP 6156-WHPS
1190421

Écran tactile IP66 avec grand écran large HD (16:9) de 15,6 pouces à technologie PCAP, logiciel : Visu+ RT

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Terminal de commande
Caractéristiques de l'ordinateur
Processeur Arm® Cortex®-A9, 800 MHz
Système d'exploitation Windows® Embedded Compact 7
Mémoire de données Flash eMMC, 8 GB
Prises 1x microSD
Écran
Type d'écran 39,6 cm / 15,6''
Résolution d'écran 1920 x 1080 Pixel(s) (HD)
Technologie tactile capacitif projeté (PCAP)
Type d'éclairage de l'écran LED
Luminosité 450 cd/m²
MTBF 50000 h
Palette de couleurs 16,7 millions de couleurs
Angle de lecture à gauche 85 °
Angle de lecture à droite 85 °
Angle de lecture en haut 85 °
Angle de lecture en bas 85 °

Logiciel utilisateur Visu+
Configuration requise
Système « temps réel » Visu+ Runtime

Interfaces 2x USB Host 2.0
1x COM (RS-232/422/485)
Interfaces optionnelles sans interface en option
Réseau 1 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45
Système de bus sans

Alimentation
Tension d'alimentation 24 V DC
Plage de tension d'alimentation 18 V ... 32 V
Bloc d'alimentation 24 V DC ±20 %
Courant absorbé typique 1,27 A
Horloge en temps réel
Horloge temps réel Intégrée (sauvegardée par batterie)

Type de montage Montage avant

Matériau face avant Aluminium (anodisé nature)
Matériau du boîtier Alliage d'aluminium coulé sous pression, revêtement en poudre

Indice de protection IP66 (face avant), IP20 (dos)
Température ambiante (fonctionnement) 0 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 60 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 10 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 5 % ... 85 % (pas de condensation)
Vibrations (service) 1g

Dimensions extérieures
Largeur / Hauteur / Profondeur 398 mm / 273 mm / 51 mm (Dimensions de la face avant)
Dimensions de montage
Largeur / Hauteur / Profondeur de montage 388 mm / 263 mm / (Découpe de montage)

Référence 1190421
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente DRCADC
Product key DRCADC
GTIN 4063151239053
Poids par pièce (emballage compris) 2 260 g
Poids par pièce (hors emballage) 2 100 g
Numéro du tarif douanier 84714100
Pays d'origine TW


ECLASS

ECLASS-9.0 27330201
ECLASS-10.0.1 27330201
ECLASS-11.0 27330201

ETIM

ETIM 8.0 EC001412

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43211900

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.A*08.B01708

IECEE CB Scheme

Identifiant de lhomologation: US-39088-UL

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1

Produits compatibles



Avantages

Interface tactile PCAP, commande multi-touch à 10 points
Conception sans ventilateur
Dual USB 2.0 ports
Logiciel de visualisation Visu+ intégré
Optimal pour l'utilisation avec PLCnext
Interface série multifonction configurable