Duplicateur de signal - MINI MCR-BL-I-2I
2810829

Duplicateur de signal MCR à 4 voies pour l'isolation galvanique et la duplication de signaux analogiques avec raccordement vissé, signal d'entrée : 4 mA ... 20 mA, signal de sortie : 2 x 4 mA ... 20 mA


Informations détaillées concernant le produit




Restriction d'utilisation
Remarque CEM CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements

Nombre de voies 2
Configuration INTERBUS
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension II
Degré de pollution 2

Nombre de voies 2
Tension d'isolement assignée 50 V AC/DC
Isolation galvanique Isolation de base selon EN 61010
Fréquence limite (3 dB) env. 35 Hz
Tension d'essai : entrée / sortie / alimentation 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)
Circuit de protection Protection contre les transitoires
Réponse indicielle (10-90 %) 500 ms
Coefficient de température max. < 0,01 %/K
Coefficient de température typ. < 0,004 %/K
Erreur de transmission max. ≤ 0,2 % (de la déviation maximale)
Erreur de transmission typ. < 0,1 %
Alimentation
Tension nominale d'alimentation 24 V DC ±10 %
Plage de tension d'alimentation 19,2 V DC ... 30 V DC
Courant max. absorbé < 30 mA
Consommation de puissance < 600 mW

Signal
Nombre d'entrées 1
Configurable/programmable non
Signal d'entrée courant 4 mA ... 20 mA
Signal d'entrée courant maximal 50 mA
Résistance d'entrée entrée courant env. 50 Ω

Signal:
Dénomination sortie Sortie courant
Nombre de sorties 2
Tension de marche à vide 9 V
Signal de sortie courant 2x 4 mA ... 20 mA
Signal de sortie courant maximal 20,5 mA
Charge/charge de sortie Sortie courant ≤ 250 Ω (pour 20 mA)
Ondulation < 20 mVCC (à 250 Ω)

Type de raccordement Raccordement vissé
Longueur à dénuder 12 mm
Filetage vis M3
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 26 ... 12

Fonctionnalité
Configuration INTERBUS

Dessin coté
Largeur 6,2 mm
Hauteur 93,1 mm
Profondeur 102,5 mm

Coloris vert
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Matériau du boîtier PBT

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -10 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 65 °C

CE
Certificat Conformité CE

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM
Emission EN 61000-6-4
Immunité EN 61000-6-2:2005
Décharge électrostatique
Remarque Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques.

Isolation galvanique Isolation de base selon EN 61010

Type de montage Montage sur profilé
Emplacement pour le montage indifférent

Code de commande 2810829
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente CK1211
GTIN 4046356672573
Poids par pièce (emballage compris) 63,5 GRM
Poids par pièce (hors emballage) 63,0 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210120
ECLASS-10.0.1 27210120
ECLASS-11.0 27210120

ETIM

ETIM 6.0 EC002653

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121008
UNSPSC 20.0 39121008
UNSPSC 21.0 39121008

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
La déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.