BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Couvercle du boîtier avec écran tactile
1335860

Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN​ 43880, Couvercle encliquetable (fixe), écran tactile capacitif de 2,4" intégré, résolution: 320 x 240 Pixel(s), interface: 4-wire SPI, largeur: 107,6 mm, hauteur: 45 mm, profondeur: 13,5 mm


Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Développement rapide des appareils avec écran tactile de 2,4" intégré
Adaptés aux différentes exigences d'appareil grâce à des variantes de boîtiers avec ou sans clavier à membrane
Design harmonisé des boîtiers, claviers et écrans
Un maximum de flexibilité grâce à de nombreuses possibilités de combinaisons de couvercles et de parties supérieures des boîtiers
Adaptation individuelle du clavier à membrane par configurateur