Module de surveillance de chaîne PV - SCK-M-U-1500V
2903591

Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 1 x mesure de tension jusqu'à 1 500 V DC, 1 x sortie analogique (2...10 V)


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Convertisseur de tension
Propriétés d'isolation
Degré de pollution 2

Circuit de protection Protection antisurtension; Diode zéner bidirectionnelle 33 V
Alimentation
Tension nominale d'alimentation 24 V DC -10 % ... +25 % (ou via SSCK-M-I-8S-20A)
Plage de tension d'alimentation 21,6 V DC ... 30 V DC
Courant propre absorbé 8 mA (typique)
65 mA (maximum)

Mesure
Nombre d'entrées 1
Plage de tension d'entrée 0 V DC ... 1500 V DC
0 V DC ... 1000 V DC (UL)
Résistance d'entrée entrée tension 2x 20 MΩ
Type de raccordement Raccordement vissé
Forme d'impulsion Tension continue
Coefficient de température typ. < 0,01 %/K
Erreur de transmission max. ± 1 % (après ajustement supplémentaire (valable pour 100 ... 1500 V DC)

Signal: analogique
Signal de sortie tension 2 V DC ... 10 V DC
Charge 10 kΩ
Type torsadé, blindé

Type de raccordement Raccordement vissé
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 24 ... 12
Couple de serrage 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Largeur 22,5 mm
Hauteur 102 mm
Profondeur 128,5 mm

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C
Altitude ≤ 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) ≤ 95 % (pas de condensation)

CE
Certificat Conformité CE
UL, USA / Canada
Repérage 508 Listed
UL, USA
Repérage 1741 Recognized

Directive basse tension Conformité à la directive NS
Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM
Emission EN 61000-6-4
Immunité EN 61000-6-2
Remarque De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.

Normes/Prescriptions EN 61010-1

Type de montage Profilé : 35 mm
Montage sur profilé

Référence 2903591
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente CK4D12
Product key CK4D12
Page catalogue Page 243 (C-5-2019)
GTIN 4046356752398
Poids par pièce (emballage compris) 185,8 g
Poids par pièce (hors emballage) 172,5 g
Numéro du tarif douanier 90303370
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210125
ECLASS-10.0.1 27210125
ECLASS-11.0 27210125

ETIM

ETIM 8.0 EC002477

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

UL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 325209

EAC

Identifiant de lhomologation: RU*DE.*08.B.01536/19

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 140324

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 140324

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »