Le convertisseur de média FL MC 2000T est équipé d'un port RJ45 à paire torsadée fonctionnant à 10/100 MBit/s, d'un raccordement fibre de verre multimode 100 MBit/s et d'un connecteur Duplex SC.
- Home
- Produits
- Communication industrielle
- Convertisseurs de média
- Convertisseurs fibre optique - FL MC 2000T SC
Convertisseurs fibre optique - FL MC 2000T SC
2891315
Convertisseur FO avec raccordement fibre optique SC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 100 Base-TX en fibre de verre multimode. Fonction Auto-MDI(X) et diagnostic exhaustif des liaisons. Montage sur profilé DIN avec plage de température étendue.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Convertisseur de média |
MTTF | 77,82 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
Temporisation du signal | 865 ns (Pass-through mode) |
835 ns (Mode Auto Converter, 100 Mbit/s, statique) |
Isolation galvanique | VCC // FE // Ethernet |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 1500 V AC (500 V AC, 1 minute) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 48 V DC |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Courant absorbé typique | 110 mA (24 V DC) |
Type de raccordement | Bloc de jonction enfichable (MINICONNEC), redondance possible |
Commutation | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Description de la sortie | Sortie de signalisation des défauts |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | Contact NF |
Tension de commutation maximale | 24 V DC |
Courant de commutation maximal | 100 mA |
Alimentation | |
Type de raccordement | Bloc de jonction enfichable (MINICONNEC), redondance possible |
Section de conducteur souple | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Couple de serrage | 5 Nm ... 7 Nm |
Signal | Ethernet |
Données: optique fibre optique | |
Puissance d'émission minimale | -19 dBm |
Puissance d'émission maximale | -14 dBm |
Longueur de transmission avec 3 dB de réserve du système | 8 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
3,3 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
9,6 km (fibre de verre avec F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
5,3 km (fibre de verre avec F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
Type de raccordement | Duplex SC |
Longueur d'onde | 1310 nm |
Sensibilité minimale du récepteur | -32 dBm |
Sensibilité du récepteur maximale | -14 dBm |
Support de transmission | Fibre de verre multimode |
Fibre GI-HCS | |
Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Débit de données | 10/100 Mbps |
Débit série | 10/100 Mbits/s |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
Nombre de voies | 1 |
Distance de transmission | 100 m (Paire torsadée, blindée) |
Support de transmission | Cuivre |
LED de signalisation | LNK/ACT, 100 |
Modes d'autonégociation | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
Commutation MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
Largeur | 28 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 70 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | 4850 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Choc | 300 m/s², 11 ms (CEI 60068-2) |
Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Remarque | Critère A |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Remarque | Critère A |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 55032 |
Type de montage | Montage sur profilé |
Emplacement pour le montage | sur profilé horizontal NS 35 selon EN 60715 |
Référence | 2891315 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC312 |
Product key | DNC312 |
Page catalogue | Page 353 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356869577 |
Poids par pièce (emballage compris) | 310,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 298,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-9.0 | 19170114 |
ECLASS-10.0.1 | 19170132 |
ECLASS-11.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 10 ans ; |
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » |
Produits compatibles
-
-
Dispositif de protection antisurtension DT-LAN-CAT.6+ - 2881007
-
Butée E/NS 35 N - 0800886
-
Protection contre la poussière FL RJ45 PROTECT CAP - 2832991
-
Câble de jonction FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263
-
Câble de jonction FL CAT5 PATCH 1,0 - 2832276
-
Câble de jonction FL CAT5 PATCH 2,0 - 2832289
-
Câble de jonction NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 1411854
-
Câble de jonction NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 1408360
-
Câble de jonction NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 1408365
-
Câble de jonction NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 1408968
-
Câble de jonction NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 1408969
-
Câble de jonction NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 1408970
-
Câble de jonction FO FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - 1115607
-
Câble de jonction FO FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - 1115605
-
Câble de jonction FO FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - 1115536
-
Câble de jonction FO FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - 1115535
-
Câble de jonction FO FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - 1115574
-
Câble de jonction FO FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - 1115573
-
Câble de jonction FO FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - 1115601
-
Câble de jonction FO FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - 1115600
-
Câble de jonction FO FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - 1115424
-
Câble de jonction FO FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - 1115423
-
Clé FL PATCH GUARD KEY - 2891521
-
Elément de sécurité Port Guard FL PATCH GUARD - 2891424
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2