PSR-ESS-ACC-CB1-NC-EF-SC - Contacteur
1396559

Contacteur pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire avec contact NF à action directe pour une coupure sécurisée, avec analyseur adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN CEI˽62061), Assemblage uniquement avec 4 contacteurs


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Ce système modulaire permet une solution rentable pour des utilisations personnalisées
Ouverture à action directe selon la norme CEI 60947-5-1
Dans les applications avec un analyseur adapté, adapté jusqu'au PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN CEI˽62061)
Assemblage avec 4 contacteurs