Cote x = longueur de câble
c : Épaisseur de paroi - plastique : 2 - 6 mm ; métal : 2 - 5 mm
c : Épaisseur de paroi - plastique : 2 - 6 mm ; métal : 2 - 5 mm
a : Protection antitorsion
b : Détrompage
c : Épaisseur de paroi - plastique : 2 - 6 mm ; métal : 2 - 5 mm
b : Détrompage
c : Épaisseur de paroi - plastique : 2 - 6 mm ; métal : 2 - 5 mm
Embases paroi avant - PV-FT-CF-C-6-130-BU
1805177
Traversée de paroi, Famille d'articles: Sunclix, Embases paroi avant, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm2, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle, longueur de câble: 130