PV-FT-C4F-HSG - Embases paroi avant
1133364

Traversée de paroi, Famille d'articles: Sunclix, Embases paroi avant, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension assignée: 1500 V DC, courant de référence: 38 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage rapide et fixation durable grâce à un raccordement vissé rapide et breveté
Rendement élevé grâce aux contacts plaqués argent
Le système UNLOCK breveté permet des designs plus petits et simultanément un déverrouillage pratique
Modèle d'enfichage SUNCLIX unique en son genre