Connecteur de test - UTWE 6/6+1
3069051

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, type de montage: Montage mural, coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Connecteur de test
Nombre de pôles 7
Pas 8,2 mm
Nombre de connexions 14
Nombre de rangées 1
Potentiels 7
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III

Tension de choc assignée 4 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 1,31 W
Surtension transitoire d'essai 5 kV

Section nominale 6 mm²
1er étage
Filetage vis M4
Couple de serrage 1,5 ... 1,8 Nm
Longueur à dénuder 10 mm
Gabarit A5
Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 10 mm²
Section du conducteur AWG 24 ... 8 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 10 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 24 ... 8 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,25 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,25 mm² ... 6 mm²
2 conducteurs rigides de même section 0,2 mm² ... 2,5 mm²
2 conducteurs souples de même section 0,2 mm² ... 2,5 mm²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Int. nom. 24 A
Courant de charge maximal 30 A (pour section de conducteur 10 mm²)
Tension nominale 400 V
Section nominale 6 mm²

Dessin coté
Largeur 90,5 mm
Hauteur 81 mm
Pas 8,2 mm
Epaisseur tôle 1 mm ... 4 mm

Coloris gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Essai de tension de choc
Tension témoin valeur de consigne 4,8 kV
Résultat Test réussi
Essai d'échauffement
Exigence contrôle de l'échauffement Augmentation de température ≤ 45 K
Résultat Test réussi
Capacité de charge de courte durée 4 mm² 500 A
30 A
1250 A
Résultat Test réussi
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle
Tension témoin valeur de consigne 1,89 kV
Résultat Test réussi

Généralités
Fixation de bloc de jonction 0,8 Nm ... 1 Nm
Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte non

Résistance mécanique
Résultat Test réussi
Fixation sur le support
Profilé/support de fixation Découpe de la paroi
Force d'essai, valeur de consigne 5 N
Résultat Test réussi
Remarque Dimensions de la découpe murale, voir l'annexe.
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs
Vitesse de rotation 10 tr./min
Tours 135
Section de conducteur/poids 0,2 mm2/0,2 kg
6 mm2/1,4 kg
10 mm2/2 kg
Résultat Test réussi

Essai au brûleur à aiguille
Temps d'action 30 s
Résultat Test réussi
Oscillations/grésillements sur bande large
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spectre Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule
Fréquence f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz
Niveau ASD 1,857 (m/s²)²/Hz
Accélération 0,8g
Durée de contrôle par axe 5 h
Sens du contrôle Axes X, Y et Z
Résultat Test réussi
Chocs
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forme de choc Semi-sinusoïdal
Accélération 5g
Durée des chocs 30 ms
Nombre de chocs dans chaque sens 3
Sens du contrôle Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat Test réussi
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1

Type de montage Montage mural
Epaisseur tôle 1 mm ... 4 mm
Fixation de bloc de jonction 0,8 Nm ... 1 Nm

Référence 3069051
Conditionnement 5 Unité(s)
Commande minimum 5 Unité(s)
Clé de vente BE6111
Product key BE6111
Page catalogue Page 614 (C-1-2019)
GTIN 4046356744652
Poids par pièce (emballage compris) 278,15 g
Poids par pièce (hors emballage) 250,17 g
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27141126
ECLASS-12.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Identifiant de lhomologation: 013631
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur D
300 V 10 A 24 - 8

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00682

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
600 V 30 A 24 - 8
Groupe utilisateur C
600 V 30 A 24 - 8


Produits compatibles



Avantages

Le court-circuitage automatique du convertisseur et la protection contre les contacts fortuits
offrent une sécurité optimale lors de la mesure
Le robuste contact de commutation intégré est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l'utilisation
de matériaux de haute qualité assurant un transfert fiable des courants de signaux même après de nombreuses manipulations