Connecteur de test - UTRE 6-2/12
3069813

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Connecteur de test
Nombre de pôles 12
Pas 8,2 mm
Nombre de connexions 24
Nombre de rangées 1
Potentiels 12
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III

Tension de choc assignée 4 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 1,31 W
Surtension transitoire d'essai 5 kV

Nombre de raccordements par étage 24
Section nominale 6 mm²
1er étage
Filetage vis M4
Couple de serrage 1,5 ... 1,8 Nm
Longueur à dénuder 10 mm
Gabarit A5
Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 10 mm²
Section du conducteur AWG 24 ... 8 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 10 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 24 ... 8 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,25 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,25 mm² ... 6 mm²
2 conducteurs rigides de même section 0,2 mm² ... 2,5 mm²
2 conducteurs souples de même section 0,2 mm² ... 2,5 mm²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Courant de charge maximal 30 A (pour section de conducteur 10 mm²)
Tension nominale 400 V AC/DC
Section nominale 6 mm²

Largeur 130,4 mm
Hauteur 56,5 mm
Hauteur NS 35/15 69,3 mm
Hauteur NS 35/7,5 61,8 mm
Longueur 100 mm
Pas 8,2 mm

Coloris gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte non

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1

Type de montage NS 35/7,5
NS 35/7,5

Référence 3069813
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente BE6112
Product key BE6112
Page catalogue Page 623 (C-1-2019)
GTIN 4046356962001
Poids par pièce (emballage compris) 435,4 g
Poids par pièce (hors emballage) 435,4 g
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126
ECLASS-12.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Identifiant de lhomologation: 013631
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur D
300 V 10 A 24 - 8

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00682

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
600 V 30 A 24 - 8
Groupe utilisateur C
600 V 30 A 24 - 8

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles



Avantages

Réalisation d'économies grâce à la structure modulaire soigneusement pensée et à l'utilisation des accessoires standardisés CLIPLINE complete
Gain de place grâce aux réglettes de fiches test modulaires compactes
Le robuste contact de commutation intégré est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l'utilisation
de matériaux de haute qualité assurant un transfert fiable des courants de signaux même après de nombreuses manipulations
Sécurité maximale avec le court-circuit capacitif et automatique du convertisseur