SACC-E-FSD-4CON-M16/3,0 PP - Embases paroi avant
1323351

Embases paroi avant, PROFINET CAT5 (CEI 11801:2002), 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12-Verrouillage extérieur Push-Pull, D-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 3 m, 0,34 mm2, Cordon TPE, coulé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Standard M12 établi pour la transmission des signaux, données et de la puissance
Câblage simple et rapide des appareils et installations dans les zones difficiles d'accès
Système de verrouillage M12 PUSH-PULL compatible avec tous les fabricants pour une disponibilité élevée
Raccordement de blindage fiable même sous contrainte mécanique extrême
Compatible avec les connecteurs mâles dotés d'un raccordement vissé ou Push-in