Câble de jonction FO - FOC-HCSO-1015/IP20/...
2901557
Câble rond PCF ultra-robuste à confectionner (uniquement têtes IP20), pour pose extérieure, avec une protection intégrée contre la vapeur, ainsi qu'une couche en tissu de verre résistante aux rongeurs. Eléments individuels en matériau FRNC ultrasouple. Le câble est résistant à l'ozone et aux UV et possède une gaine extérieure très robuste en polyéthylène.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Barrière pare-vapeur intégrée et tresse de verre résistante aux rongeurs
Étanchéité longitudinale
Gaine extérieure très robuste en polyéthylène
Éléments individuels 2,9 mm en matériau FRNC ultrasouple.
Câble rond et robuste pour l'extérieur
Résistant à l'ozone et aux UV