Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge rapide en courant continu (DC) de véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule CCS de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
CHARX ST2C-DC150-7,0MCS00P
-
Câble de charge DC
1674676
CHARX connect standard, CCS type 2, Câble de charge DC, 150 A permanent, 1000 V DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 7 m, noir, droit, prend en charge la mesure à quatre conducteurs, avec capteurs de température analogiques, avec cadre d'enfichage échangeable, avec contacts de puissance DC amovibles, avec contact PP raccordé, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-3, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE), Indice de protection IP67
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Indice de protection IP67 |
| Gamme de produits | CHARX connect standard |
| Technologie | Combined Charging System |
| Application | pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE) |
| pour l'installation sur les stations de charge pour l'électromobilité | |
| Equipement | prend en charge la mesure à quatre conducteurs |
| avec capteurs de température analogiques | |
| avec cadre d'enfichage échangeable | |
| avec contacts de puissance DC amovibles | |
| avec contact PP raccordé | |
| sans refroidissement liquide | |
| Norme de charge | CCS type 2 |
| Mode charge | Mode 4 |
| Logo en place | Logo PHOENIX CONTACT |
| Surveillance de la température | 2x Pt 1000 |
| Puissance et courant de charge (Charge DC) | |
| Type de courant de charge | DC |
| Courant de charge | 150 A DC |
| Puissance de charge | 150 kW |
| Tension de référence | 1000 V |
| Puissance et courant de charge (Charge DC en Boost Mode) | |
| Type de courant de charge | Mode Boost DC |
| Schéma des pôles (Leistungskontakte) | |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement serti, non séparable |
| Nombre | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Tension de référence | 1000 V DC |
| Courant de référence | 150 A (jusqu'à 40 °C) |
| Schéma des pôles (Signalkontakte) | |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement serti, non séparable |
| Nature de la transmission de signaux | Modulation d'impulsions en largeur avec communication powerline modulée selon ISO/CEO 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Nombre | 2 (CP, PP) |
| Tension de référence | 30 V AC |
| Courant de référence | 2 A |
| Détrompage | 1500 Ω (entre PE et PP) |
| Contact de signalisation PP raccordé au câble | |
| Capteurs de température (Pt 1000) | |
| Type de capteur | Pt 1000 |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 60751 |
| Emplacement de pose | 2 capteurs sur les contacts DC |
| Température de désactivation | 90 °C |
| Connecteur de charge côté véhicule | |
| Largeur | 72 mm |
| Hauteur | 181,1 mm |
| Profondeur | 285,3 mm |
| Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
| Coloris (Zone de préhension) | noir (9005) |
| Coloris (Modèle d'enfichage) | noir (9005) |
| Coloris (Câble) | noir (9005) |
| Matériau (Connecteur de charge côté véhicule) | Plastique |
| Matériau (Gaine extérieur de câble) | TPE-U |
| Matériau (Surface des contacts) | Argent |
| Remarque | L'aspect de la couleur et le degré de brillance du câble de charge peuvent varier. |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Modèle d'enfichage) |
| Longueur du câble | 7 m ±50 mm |
| Normes/Spécifications relatives aux câbles | DIN EN 50620 |
| Certifications relatives aux câbles | VDE-Reg. |
| Type | Classe 6 |
| Type de câble | droit |
| Structure de câble | 2 x 35 mm² + 1 x 16 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
| Diamètre extérieur du câble | 26,10 mm ±0,5 mm |
| Gaine extérieure, matériau | TPE-U |
| Longueur de gaine à dénuder | 180 mm ±10 mm |
| Longueur à dénuder | 180 mm ±10 mm |
| Résistance de la ligne | 0,000272 Ω/m |
| Rayon de courbure | 261 mm ±1 mm (10 x D) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | > 10000 |
| Force d'enfichage | < 100 N |
| Force de retrait | < 100 N |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Connecteur de charge côté véhicule) | IP67 (Branché et opérationnel, l'indice de protection est garanti uniquement si les deux éléments de connexion sont des produits d'origine de Phoenix Contact ou des équivalents conformes aux normes requises.) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 40 °C |
| max. 55 °C (Réduction du courant nécessaire, tenez compte de la valeur limite de la température de contact DC de 90 °C) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | max. 5000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | CEI 62196-3 |
| Référence | 1674676 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | XWBMHD |
| Product key | XWBMHD |
| GTIN | 4067923224766 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 10 894 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 9 898 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | Les informations sur le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - Commande de charge DC 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Kit de réparation 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Kit de réparation 1081734
-
EV-LABEL-K - Autocollant 1309761
-
EV-LABEL-L - Autocollant 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Module de puissance DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Module de puissance DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Module de puissance DC 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Bloc de jonction en traversée de paroi 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Connecteur mâle pour C.I. 1464111
-
ES-BPC-C 35 BK - Connecteur 1176270
-
ES-BPC-C 35 OG - Connecteur 1176276
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Bloc de jonction C.I. 1841555
Avantages
Vaste gamme pour toutes les applications de charge DC de moyenne puissance
Conception des connecteurs particulièrement robuste et durable pour une grande disponibilité
La préparation pour la technique de mesure à quatre fils permet une facturation simple et conforme à la législation sur l'étalonnage
Sécurité élevée assurée par le système d'étanchéité à deux chambres pour séparer DC+ et DC-
Maintenance rapide et avantageuse grâce à un modèle d'enfichage interchangeable, contacts de puissance compris
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2