Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge rapide en courant continu (DC) de véhicules électriques (EV) à prise GB/T côté véhicule, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
CHARX SGBC-DC250-5,0MCS00P
-
Câble de charge DC
1584654
CHARX connect standard, GB/T, Câble de charge DC, 250 A permanent, 1000 V DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, câble: 5 m, droit, avec cache de protection, avec capteurs de température analogiques, sans refroidissement liquide, Logo PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Conception robuste et durable pour une disponibilité particulièrement élevée dans des conditions difficiles
Barre de LED librement pilotable permettant un indicateur d'état intuitif aux couleurs de votre entreprise
Boost Mode en option permettant d'augmenter brièvement la puissance de charge jusqu'à 500 kW
Interrupteur S1 en option pour réaliser des applications spécifiques au client
Une couleur de boîtier individuelle, le logo du client et un autre capteur de température sont disponibles sur demande
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001