PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD
-
Bloc de jonction à deux niveaux
3214662
Bloc de jonction à deux niveaux, pour Bus KNX dans l'installation électrique du bâtiment, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er et 2e étage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: blanc
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Borne KNX |
| Nombre de connexions | 4 |
| Nombre de rangées | 2 |
| Potentiels | 2 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,56 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| 1er et 2e étage | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
| Gabarit | A1 / B1 |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section du conducteur AWG | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1 mm² (il est conseillé d'utiliser l'embout AI-S 1-8 TQ, référence 1200293) |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| Int. nom. | 16 A |
| Courant de charge maximal | 16 A |
| Tension nominale | 500 V |
| 1er et 2e étage Section de raccordement par enfichage direct | |
| Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Données assignées (ATEX/IECEx) | |
| Repérage | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Plage de température de service (1) | -60 °C ... 85 °C |
| Plage de température de service (2) | -40 °C ... 110 °C |
| Accessoires homologués Ex | 3214699 D-PTTBS 1,5/S |
| 3030747 ATP-STTB 4 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Liste ponts | Pont enfichable / FBS 2-3,5 / 3213014 |
| Pont enfichable / FBS 3-3,5 / 3213027 | |
| Pont enfichable / FBS 4-3,5 / 3213030 | |
| Pont enfichable / FBS 5-3,5 / 3213043 | |
| Pont enfichable / FBS 10-3,5 / 3213056 | |
| Pont enfichable / FBS 20-3,5 / 3213069 | |
| Données de pontage | 13 A / 1,5 mm² |
| Augmentation de température Ex | 40 K (14,7 A/1,5 mm²) |
| lorsque le pontage est réalisé avec un pont | 352 V |
| - pour pontage discontinu | 220 V |
| - pour pontage discontinu via bloc de jonction PE | 220 V |
| Tension d'isolement assignée | 320 V |
| Sortie | (permanent) |
| Étage Ex Généralités | |
| Tension de référence | 352 V |
| Courant de référence | 13,5 A |
| Courant de charge maximal | 13,5 A |
| Caractéristiques raccordement Ex Généralités | |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| Section assignée AWG | 16 |
| Capacité de raccordement rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 26 ... 16 |
| Capacité de raccordement flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Capacité de raccordement AWG | 26 ... 16 |
| Sortie | (permanent) |
| Étage Ex 1er étage | |
| Résistance de contact | 1,7 mΩ |
| Sortie | (permanent) |
| Étage Ex 2ème étage | |
| Résistance de contact | 1,4 mΩ |
| Largeur | 3,5 mm |
| Largeur de couvercle | 2,2 mm |
| Hauteur | 78,8 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 48,2 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 55,7 mm |
| Couleur | blanc (RAL 9010) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Référence | 3214662 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE2214 |
| Product key | BE2214 |
| GTIN | 4055626158013 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7,93 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 7,892 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBS 2-3,5 - Pont enfichable 3213014
-
FBS 3-3,5 - Pont enfichable 3213027
-
FBS 4-3,5 - Pont enfichable 3213030
-
FBS 5-3,5 - Pont enfichable 3213043
-
FBS 10-3,5 - Pont enfichable 3213056
-
FBS 20-3,5 - Pont enfichable 3213069
-
FBS 2-3,5 BU - Pont enfichable 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - Pont enfichable 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - Pont enfichable 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - Pont enfichable 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - Pont enfichable 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - Pont enfichable 3213138
-
FBS 2-3,5 GY - Pont enfichable 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - Pont enfichable 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - Pont enfichable 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - Pont enfichable 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - Pont enfichable 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - Pont enfichable 3213206
-
FBS 50-3,5 - Pont enfichable 3000706
-
FBS 50-3,5 BU - Pont enfichable 3000708
-
FBS 50-3,5 GY - Pont enfichable 3000707
-
FBS 1,5/S-PV - Pont de potentiel 3216263
-
D-PTTBS 1,5/S - Flasque d'extrémité 3214699
-
D-PTTBS 1,5/S-KNX - Flasque d'extrémité 3214664
-
STP 3,5-2 - Porte-repère 0830131
-
D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - Flasque d'extrémité 1029588
-
AI-S 1 - 8 TQ - Embout 1200293
-
PS-3,5 - Fiche de test 3031010
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 3,5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0829414
-
ZB 3,5 CUS - Ruban de repérage ZB 0829415
-
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 0801404
-
ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 0801405
-
UCT-TM 3,5 - Repères pour blocs de jonction 0829484
-
UCT-TM 3,5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829581
-
GBS 3,5-25X3,5 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0830290
-
GBS 3,5-25X12 - Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules 0830292
-
TMT (EX9,5)R - Repères pour blocs de jonction 0828295
-
US-TM 100 - Repères pour blocs de jonction 0829255
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Repères pour blocs de jonction 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829644
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
ST-BW 0 - Outil de déverrouillage 1200135
-
PROJECT COMPLETE - Logiciel 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pince à sertir 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pince à sertir 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Pince à sertir 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Pince à sertir 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Pince à sertir 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Pince à sertir 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Pince à sertir 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Pince à sertir 1212043
-
CRIMPFOX-M - Pince à sertir 1212072
Avantages
Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2