Bloc de jonction à deux étages - PTTBS 1,5/S-KNX
3214663

Bloc de jonction à deux étages, pour Bus KNX dans l'installation électrique du bâtiment, conditionné par deux (25 paires = 50 pièces), tension nominale: 500 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er et 2e étage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: blanc


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Borne KNX
Pas 3,5 mm
Nombre de connexions 8
Nombre de rangées 2
Potentiels 4
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III

Tension de choc assignée 6 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 0,56 W

Nombre de raccordements par étage 2
Section nominale 1,5 mm²
1er et 2e étage
Longueur à dénuder 8 mm ... 10 mm
Gabarit A1 / B1
Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section du conducteur AWG 26 ... 14
Section de conducteur souple 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 26 ... 14
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,14 mm² ... 1 mm² il est conseillé d'utiliser l'embout AI-S 1-8 TQ, référence 1200293
Int. nom. 16 A
Courant de charge maximal 16 A
Tension nominale 500 V
Section nominale 1,5 mm²
1er et 2e étage Section de raccordement par enfichage direct
Section de conducteur rigide 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,34 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,34 mm² ... 1 mm²

Données de dimensionnement (ATEX/IECEx)
Certificat ATEX SEV 13 ATEX 0159 U
Certificat Ex CEI IECEx  SEV 13.0005 U
Repérage Ex eb IIC Gb
Température de service -60 °C ... 110 °C
Accessoires homologués Ex 3214699 D-PTTBS 1,5/S
3030747 ATP-STTB 4
1204504 SZF 0-0,4X2,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Pont enfichable / FBS 2-3,5 / 3213014
Pont enfichable / FBS 3-3,5 / 3213027
Pont enfichable / FBS 4-3,5 / 3213030
Pont enfichable / FBS 5-3,5 / 3213043
Pont enfichable / FBS 10-3,5 / 3213056
Pont enfichable / FBS 20-3,5 / 3213069
Données de pontage 13 A / 1,5 mm²
Augmentation de température Ex 40 K (14,7 A / 1,5 mm²)
Tension de référence 320 V
lorsque le pontage est réalisé avec un pont 352 V
- pour pontage discontinu 220 V
- pour pontage discontinu via bloc de jonction PE 220 V
Tension d'isolement assignée 320 V
Étage Ex Généralités
Courant de référence 13,5 A
Courant de charge maximal 13,5 A
Caractéristiques raccordement Ex Généralités
Section nominale 1,5 mm²
Section assignée AWG 16
Capacité de raccordement rigide 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Capacité de raccordement AWG 26 ... 16
Capacité de raccordement flexible 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Capacité de raccordement AWG 26 ... 16
Étage Ex 1er étage
Résistance de contact 1,7 mΩ
Étage Ex 2ème étage
Résistance de contact 1,4 mΩ

Largeur 7 mm
Largeur de flasque 2,2 mm
Hauteur NS 35/15 55,7 mm
Hauteur NS 35/7,5 48,2 mm
Longueur 78,8 mm
Pas 3,5 mm

Coloris blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte oui

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1

Type de montage NS 35/7,5
NS 35/15

Référence 3214663
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 50 Unité(s)
Clé de vente BE2214
Product key BE2214
Page catalogue Page 40 (C-1-2019)
GTIN 4055626158020
Poids par pièce (emballage compris) 8,065 g
Poids par pièce (hors emballage) 7,95 g
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.0.1 27141120
ECLASS-11.0 27141120

ETIM

ETIM 8.0 EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644

IECEx

Approval ID: IECEx SEV13.0005U

ATEX

Approval ID: SEV13ATEX0159U

CCC

Approval ID: 2020322313000631

NEPSI

Approval ID: GYJ20.1198U

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles


  1. Pont enfichable FBS 2-3,5 - 3213014

    Intensité admissible maximale
    16 A
  2. Pont enfichable FBS 3-3,5 - 3213027

    Intensité admissible maximale
    16 A
  3. Pont enfichable FBS 4-3,5 - 3213030

    Intensité admissible maximale
    16 A
  4. Pont enfichable FBS 5-3,5 - 3213043

    Intensité admissible maximale
    16 A
  5. Pont enfichable FBS 10-3,5 - 3213056

    Intensité admissible maximale
    16 A
  6. Pont enfichable FBS 20-3,5 - 3213069

    Intensité admissible maximale
    16 A
  7. Pont enfichable FBS 2-3,5 BU - 3213086

    Intensité admissible maximale
    16 A
  8. Pont enfichable FBS 3-3,5 BU - 3213099

    Intensité admissible maximale
    16 A
  9. Pont enfichable FBS 4-3,5 BU - 3213109

    Intensité admissible maximale
    16 A
  10. Pont enfichable FBS 5-3,5 BU - 3213112

    Intensité admissible maximale
    16 A
  11. Pont enfichable FBS 10-3,5 BU - 3213125

    Intensité admissible maximale
    16 A
  12. Pont enfichable FBS 20-3,5 BU - 3213138

    Intensité admissible maximale
    16 A
  13. Pont enfichable FBS 2-3,5 GY - 3213153

    Intensité admissible maximale
    16 A
  14. Pont enfichable FBS 3-3,5 GY - 3213167

    Intensité admissible maximale
    16 A
  15. Pont enfichable FBS 4-3,5 GY - 3213180

    Intensité admissible maximale
    16 A
  16. Pont enfichable FBS 5-3,5 GY - 3213183

    Intensité admissible maximale
    16 A
  17. Pont enfichable FBS 10-3,5 GY - 3213196

    Intensité admissible maximale
    16 A
  18. Pont enfichable FBS 20-3,5 GY - 3213206

    Intensité admissible maximale
    16 A
  19. Flasque d'extrémité D-PTTBS 1,5/S - 3214699

  20. Profilé percé NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  21. Flasque d'extrémité D-PTTBS 1,5/S-KNX - 3214664

  22. Profilé plein NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  23. Tournevis SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

  24. Profilé percé NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  25. Pont de potentiel FBS 1,5/S-PV - 3216263

  26. Profilé plein NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

  27. Porte-repère STP 3,5-2 - 0830131

  28. Profilé plein NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  29. Tournevis SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

  30. Profilé percé NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  31. Matériaux de montage PT-IL - 3208090

  32. Profilé plein NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  33. Outil de déverrouillage ST-BW 0 - 1200135

  34. Profilé plein NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

  35. Flasque d'extrémité D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - 1029588

  36. Bouchon d'extrémité NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  37. Embout AI-S 1 - 8 TQ - 1200293

  38. Profilé percé NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  39. Profilé plein NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  40. Profilé percé NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  41. Profilé plein NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

  42. Profilé plein NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  43. Profilé percé NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  44. Profilé plein NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  45. Profilé plein NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

  46. Bouchon d'extrémité NS 35/15 CAP - 1206573

  47. Profilé plein NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

  48. Repérage ZB ZB 3,5:UNBEDRUCKT - 0829414

  49. Repérage ZB ZB 3,5 CUS - 0829415

  50. Repérage ZB ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801404

  51. Repérage ZB ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - 0801405

  52. Repères pour blocs de jonction UCT-TM 3,5 - 0829484

  53. Repères pour blocs de jonction UCT-TM 3,5 CUS - 0829581

  54. Repérage ZB, plat ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392

  55. Repérage ZB, plat ZBF 3,5 CUS - 0829394

  56. Repérage ZB, plat ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406

  57. Repérage ZB, plat ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407

  58. Repères pour blocs de jonction UCT-TMF 3,5 - 0829486

  59. Repères pour blocs de jonction UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644

  60. Repères pour blocs de jonction TMT (EX9,5)R - 0828295

  61. Repères pour blocs de jonction US-TM 100 - 0829255

  62. Fiche de contrôle MPS-MT - 0201744

  63. Manchon isolant MPS-IH WH - 0201663

  64. Manchon isolant MPS-IH RD - 0201676

  65. Manchon isolant MPS-IH BU - 0201689

  66. Manchon isolant MPS-IH YE - 0201692

  67. Manchon isolant MPS-IH GN - 0201702

  68. Manchon isolant MPS-IH GY - 0201728

  69. Manchon isolant MPS-IH BK - 0201731

  70. Logiciel PROJECT COMPLETE - 1050453

  71. Butée CLIPFIX 35 - 3022218

  72. Butée CLIPFIX 35-5 - 3022276

  73. Butée E/NS 35 N - 0800886

  74. Pince à sertir CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

  75. Pince à sertir CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

  76. Pince à sertir CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

  77. Pince à sertir CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

  78. Pince à sertir CRIMPFOX 10S - 1212045

  79. Pince à sertir CRIMPFOX 6H - 1212046

  80. Pince à sertir CRIMPFOX 2,5-M - 1212719

  81. Pince à sertir CRIMPFOX 6-M - 1212720

  82. Pince à sertir CRIMPFOX 6 - 1212034

  83. Pince à sertir CRIMPFOX 6T - 1212037

  84. Pince à sertir CRIMPFOX 6T-F - 1212038

  85. Pince à sertir CRIMPFOX 6S-F - 1212043

  86. Pince à sertir CRIMPFOX-M - 1212072


Avantages

Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.