ligne de produits COMBICON Terminals S
section 1 mm2
pas 3,5 mm
type de raccordement Raccordement à ressort Push-in
type de montage Soudage à la vague
Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 9 A, tension de référence (III/2): 200 V, section nominale: 1 mm2, nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 12, gamme d'articles: SPTA 1/, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 65 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton