OCS HP 121006 GY7035 - Boîtier électronique
1471775

Boîtier pour applications extérieures, coloris : gris clair, dimensions : 12" x 10" x 6", avec inserts de montant, bouchon de couvercle, vis, couvercle : gris clair, fermeture rapide plastique, matériau : PC-UV stabilisé

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Système de boîtier avec certification internationale
Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes

Questions fréquemment posées


Les boîtiers OCS sont-ils également disponibles dans d'autres couleurs que le gris clair ?

Oui, les boîtiers OCS sont disponibles dans d'autres couleurs. La quantité minimale de commande (MOQ) nécessaire pour les boîtiers en couleurs spéciales vous sera communiquée sur demande.


Existe-t-il d'autres mécanismes de fermeture que la fermeture rapide en plastique ?

Oui, sur demande, il existe trois autres possibilités :
- Fermeture rapide métallique
- Charnière avec deux vis
- Couvercle vissé
Pour ce faire, contactez notre centre de service en saisissant le code web #0685 dans le champ de recherche ... Voir plus

Oui, sur demande, il existe trois autres possibilités :
- Fermeture rapide métallique
- Charnière avec deux vis
- Couvercle vissé
Pour ce faire, contactez notre centre de service en saisissant le code web #0685 dans le champ de recherche de notre site web et en utilisant le formulaire de contact.

Voir moins

Les boîtiers sont-ils également disponibles avec des empreintes préformées, comme le standard M12 ?

Comme le boîtier est fabriqué en polycarbonate pur, il faut toujours le fraiser. Les pré-marquages ne sont pas possibles. Le fraisage permet de réaliser des perçages individuels. Notre centre de service se tient à votre disposition pour toute demande... Voir plus

Comme le boîtier est fabriqué en polycarbonate pur, il faut toujours le fraiser. Les pré-marquages ne sont pas possibles. Le fraisage permet de réaliser des perçages individuels. Notre centre de service se tient à votre disposition pour toute demande de traitement individuel. Entrez pour cela le code web #0685 dans le champ de recherche de notre site et utilisez le formulaire de contact.

Voir moins

Que signifient IP68 et IK10 en relation avec le boîtier OCS ?

IP68 signifie que le boîtier OCS avec électronique intégrée peut être immergé dans l'eau jusqu'à 2 m de profondeur pendant 24 heures au maximum. IK est un degré de résistance aux chocs. Avec le degré IK10, le boîtier peut résister à des énergies de c... Voir plus

IP68 signifie que le boîtier OCS avec électronique intégrée peut être immergé dans l'eau jusqu'à 2 m de profondeur pendant 24 heures au maximum. IK est un degré de résistance aux chocs. Avec le degré IK10, le boîtier peut résister à des énergies de choc allant jusqu'à 20 joules (l'équivalent de 5 kg pour une hauteur de chute de 40 cm).

Voir moins

La protection IP est-elle influencée par l'installation de la technologie de raccordement ?

Oui, on considère toujours la protection IP de l'ensemble du système. L'indice de protection IP le plus faible détermine l'indice de protection de l'ensemble du système.


Est-ce que je peux intégrer un écran à mon boîtier OCS ?

Oui, le système est également très flexible à cet égard. Il est possible d'intégrer l'écran directement dans le couvercle ou dans le panneau. Si l'écran est intégré dans le panneau et protégé par un couvercle transparent, le boîtier conserve son indice de protection élevé IP68.


Quelle technologie de raccordement puis-je utiliser ?

Le boîtier OCS offre beaucoup de place pour les technologies de raccordement étendues. Des connecteurs PV (Sunclix) aux connecteurs femelles RJ45 classiques, de nombreuses technologies de raccordement différentes peuvent être intégrées. Pour ce faire... Voir plus

Le boîtier OCS offre beaucoup de place pour les technologies de raccordement étendues. Des connecteurs PV (Sunclix) aux connecteurs femelles RJ45 classiques, de nombreuses technologies de raccordement différentes peuvent être intégrées. Pour ce faire, contactez notre centre de service en saisissant le code web #0685 dans le champ de recherche de notre site web et en utilisant le formulaire de contact.

Voir moins