ECS-B-122X109-S-UV1-NV
-
Boîtier électronique
1054711
Boîtier non ventilé de la famille ECS, verrouillage à vis. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : noire (9005), largeur : 164 mm, hauteur : 116 mm, profondeur : 64 mm
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Tenir compte de la fiche technique familiale dans l'onglet Téléchargement. |
Type de produit | Boîtier |
Type de boîtier | Boîtier pour applications extérieures |
Série de boîtiers | ECS |
Gamme de produits | ECS..122X..S.. |
Version | non ventilé |
État de la gestion des données | |
Révision de l'article | 01 |
Dessin coté | |
Largeur | 164 mm |
Hauteur | 116 mm |
Profondeur | 64 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PC (polycarbonate) |
Qualité de surface | non traité |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 2000 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Accélération | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 50 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 50g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Durée du contrôle | 96 h |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Spécification de contrôle | VDMA 24364:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Résultat degré de protection code IP | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66/IP67 |
Code NEMA max. à atteindre | 6 |
Résistance aux chocs | IK08 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 100 °C |
Nombre de supports de circuits imprimés | 1 |
Epaisseur du C.I. | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Type de montage | Montage mural ou sur la face avant. Montage sur barre avec accessoires. |
Référence | 1054711 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | ACFDAA |
Product key | ACFDAA |
GTIN | 4055626690377 |
Poids par pièce (emballage compris) | 259,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 259,4 g |
Numéro du tarif douanier | 84879090 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27182702 |
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
ECS-P-122X169-S-UV1-B - Plaque avant 2230008
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - Plaque avant 2230009
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2M12 - Plaque avant 2230010
-
ECS-P-122X169-S-UV1-CG - Plaque avant 2230011
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Plaque avant 1091841
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - Plaque avant 1143740
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - Plaque avant 1143761
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Plaque avant 1143766
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - Plaque avant 1143768
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - Plaque avant 1143769
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - Plaque avant 1143770
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5 - Plaque avant 1143771
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8 - Plaque avant 1143773
-
SF-TXH 20X100 - Tournevis 1200151
-
PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - Connecteur pour C.I. 1709460
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Collier serrant 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Fibre optique 1082300
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Feu de signalisation 1082299
-
HS LC-F-T6X3-150 - Fibre optique 1082301
-
SEALING PLUG 9X16 RD - Bouchon obturateur 1400259
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
ECS-BL - Agrafe de sécurité 2230012
-
ECS-PM - Étrier de montage 2230013
Avantages
La conception du boîtier permet le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs, pour une grande variété d'utilisations
Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
Connectique pour C.I. éprouvée
Protection intégrée contre les manipulations
Protection efficace de l'électronique des influences environnementales thermiques et mécaniques
Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2