Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation - PTI 4-PE/L/N
3214049

Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 28 A, Raccordement Push-in, 1., 2. und 3. Etage, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, Raccordement Push-in, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Bloc de jonction pour conducteur de protection
Nombre de connexions 5
Nombre de rangées 3
Potentiels 2
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Tension de choc assignée 6 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 1,02 W

Pied pour PE Oui
Nombre de raccordements par étage 2
Section nominale 4 mm²
1., 2. und 3. Etage
Longueur à dénuder 10 mm ... 12 mm
Gabarit A4
Connexion selon la norme CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 6 mm²
Section du conducteur AWG 24 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 24 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,25 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,25 mm² ... 4 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique 0,5 mm² ... 1 mm²
Int. nom. 28 A (pour une section de conducteur de 4 mm²)
Courant de charge maximal 32 A (pour une section de conducteur de 6 mm²)
Tension nominale 400 V
Section nominale 4 mm²
Longueur à dénuder 10 mm ... 12 mm
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique 1 mm²
1., 2. und 3. Etage Section de raccordement par enfichage direct
Section de conducteur rigide 0,5 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,5 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,5 mm² ... 4 mm²
Section de raccordement par enfichage direct
Section de conducteur rigide 0,5 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,5 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,5 mm² ... 4 mm²

Largeur 6,2 mm
Largeur de flasque 2,2 mm
Hauteur NS 35/15 58 mm
Hauteur NS 35/7,5 50,5 mm
Longueur 114 mm

Coloris gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Essai de tension de choc
Tension témoin valeur de consigne 7,3 kV
Résultat Test réussi
Essai d'échauffement
Exigence contrôle de l'échauffement Augmentation de température ≤ 45 K
Résultat Test réussi
Capacité de charge de courte durée 4 mm² 0,48 kA
Capacité de charge de courte durée 6 mm² 0,72 kA
Résultat Test réussi
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle
Tension témoin valeur de consigne 1,89 kV
Résultat Test réussi

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte oui

Résistance mécanique
Résultat Test réussi
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs
Vitesse de rotation 10 tr./min
Tours 135
Section de conducteur/poids 0,2 mm2/0,2 kg
4 mm2/0,9 kg
6 mm2/1,4 kg
Résultat Test réussi

Vieillissement
Cycles de température 192
Résultat Test réussi
Essai au brûleur à aiguille
Temps d'action 30 s
Résultat Test réussi
Oscillations/grésillements sur bande large
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spectre Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant
Fréquence f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz
Niveau ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
Accélération 3,12g
Durée de contrôle par axe 5 h
Sens du contrôle Axes X, Y et Z
Résultat Test réussi
Chocs
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forme de choc Semi-sinusoïdal
Accélération 30g
Durée des chocs 18 ms
Nombre de chocs dans chaque sens 3
Sens du contrôle Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat Test réussi
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 60947-7-1

Type de montage NS 35/7,5
NS 35/15

Référence 3214049
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 50 Unité(s)
Clé de vente BE2253
Product key BE2253
Page catalogue Page 109 (C-1-2019)
GTIN 4046356817790
Poids par pièce (emballage compris) 23,49 g
Poids par pièce (hors emballage) 21,97 g
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141125
ECLASS-10.0.1 27141125
ECLASS-11.0 27141125
ECLASS-12.0 27141125

ETIM

ETIM 8.0 EC001329

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

Identifiant de lhomologation: TAE00001BU
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2

CSA

Identifiant de lhomologation: 13631
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 27 A 20 - 8
Groupe utilisateur D
600 V 5 A 20 - 8

IECEE CB Scheme

Identifiant de lhomologation: DE1-62955

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 27 A 20 - 8
Groupe utilisateur D
300 V 10 A 20 - 8

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644

VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de lhomologation: 40037480

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles



Avantages

Compatible avec tous les bloc de jonction d'installation de Phoenix Contact
Chaque borne peut être clairement repérée et est facilement identifiable dans chaque position de montage.
Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel, chaque borne dispose d'un contact de contrôle.
Forme compacte et adaptée au coffret d'installation
Orifices fonctionnels doubles à tous les étages
La nouvelle connectique Push-in permet l'enfichage facile et direct de conducteurs rigides et souples avec embout à partir de 0,34 mm².