Bloc de jonction-fusibles - ST 4-HESI (5X20)
3036369

Bloc de jonction porte-fusible, se monte sur profilé NS 35, pour cartouches de type G 5 x 20


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Bloc de jonction-fusibles
Nombre de connexions 2
Nombre de rangées 1
Potentiels 1
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Type de fusible Verre / Céramique / ...
Tension de choc assignée 6 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale 1,02 W
Fusible G / 5 x 20
Puissance dissipée maximale max. 1,6 W (pour montage unitaire des blocs de jonction-fusibles en cas de surcharge)
max. 1,6 W (pour interconnexion avec plusieurs blocs de jonction-fusibles en cas de surcharge)
max. 4 W (pour montage unitaire des blocs de jonction-fusibles en cas de court-circuit)
max. 2,5 W (pour interconnexion avec plusieurs blocs de jonction-fusibles en cas de court-circuit)

Nombre de raccordements par étage 2
Section nominale 4 mm²
Etage 1 en haut 1 en bas 1
Longueur à dénuder 8 mm ... 10 mm
Gabarit A4
Connexion selon la norme CEI 60947-7-3
Section de conducteur rigide 0,08 mm² ... 6 mm²
Section du conducteur AWG 28 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple 0,08 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple [AWG] 28 ... 12 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) 0,14 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) 0,14 mm² ... 4 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique 0,5 mm² ... 1 mm²
Int. nom. 6,3 A
Courant de charge maximal 6,3 A (Le courant est déterminé par le fusible utilisé.)
Tension nominale 500 V
Section nominale 4 mm²

Largeur 6,2 mm
Hauteur NS 35/15 70 mm
Hauteur NS 35/7,5 62,5 mm
Longueur 61,5 mm

Coloris noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Groupe d'isolant I
Matériau isolant PA
Utilisation d'un isolant statique au froid -60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) 130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) réussi

Essai de tension de choc
Tension témoin valeur de consigne 7,3 kV
Résultat Test réussi
Essai d'échauffement
Exigence contrôle de l'échauffement Augmentation de température ≤ 45 K
Résultat Test réussi
Résultat Test réussi
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle
Tension témoin valeur de consigne 1,89 kV
Résultat Test réussi

Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte non

Résistance mécanique
Résultat Test réussi
Fixation sur le support
Résultat Test réussi
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs
Vitesse de rotation 10 (+/- 2) tr./min
Tours 135
Section de conducteur/poids 0,14 mm2/0,2 kg
4 mm2/0,9 kg
6 mm2/1,4 kg
Résultat Test réussi

Vieillissement
Cycles de température 192
192
192
Résultat Test réussi
Test réussi
Test réussi
Essai au brûleur à aiguille
Temps d'action 30 s
Résultat Test réussi
Oscillations/grésillements sur bande large
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spectre Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant
Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant
Fréquence f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz
5 - 250 Hz
Niveau ASD 6,12 (m/s²)²/Hz
6,12 (m/s²)²/Hz
Accélération 3,12g
3,12g
Durée de contrôle par axe 5 h
5 h
Sens du contrôle Axes X, Y et Z
Axes X, Y et Z
Résultat Test réussi
Test réussi
Chocs
Spécification de contrôle DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forme de choc Semi-sinusoïdal
Semi-sinusoïdal
Accélération 30g
30g
Durée des chocs 18 ms
18 ms
Nombre de chocs dans chaque sens 3
3
Sens du contrôle Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat Test réussi
Test réussi
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage) -5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation) -5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 70 %

Connexion selon la norme CEI 60947-7-3

Type de montage NS 35/7,5
NS 35/15

Référence 3036369
Conditionnement 50 Unité(s)
Commande minimum 50 Unité(s)
Clé de vente BE2134
Product key BE2134
Page catalogue Page 231 (C-1-2019)
GTIN 4017918890476
Poids par pièce (emballage compris) 15,6 g
Poids par pièce (hors emballage) 14,056 g
Numéro du tarif douanier 85369095
Pays d'origine IN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141116
ECLASS-10.0.1 27141116
ECLASS-11.0 27141116

ETIM

ETIM 8.0 EC000899

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

Identifiant de lhomologation: TAE0000382

CSA

Identifiant de lhomologation: 13631
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 10 A 28 - 10
Groupe utilisateur C
300 V 10 A 28 - 10

IECEE CB Scheme

Identifiant de lhomologation: NL-65055
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
500 V 6,3 A 0,08 - 4

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E60425
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
Groupe utilisateur B
300 V 10 A 28 - 10
Groupe utilisateur D
300 V 10 A 28 - 10

KEMA-KEUR

Identifiant de lhomologation: 71-113330
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
500 V 6,3 A 0,08 - 4

RS

Identifiant de lhomologation: 22.44.01.00083.250

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Produits compatibles



Avantages

Format extrêmement compact
Point test des deux côtés dans le cran de sûreté