EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 |